산업용 VRS
VRS 고출력 시리즈
중 ~ 고 임피던스 부하를 가진 저속 및 중속에서 더 높은 출력 전압 필요한 경우
고출력 VRS 센서는 더 높은 출력 전압이 요구되는 분야용으로 설계됐습니다. 저속에서 중속, 중간에서 높은 임피던스 부하에서 최고 성능을 나타냅니다.
전면 밀폐형 버전은 센서가 유액, 윤활유 또는 험한 환경 조건에 노출되는 곳에서 사용 가능합니다.
- 자가 동력 작동
- 액추에이터 속도를 출력 주파수로 직접 변환
- 간단한 설치
- 움직이는 부품 없음
- 다양한 속도에서 사용하도록 설계됨
- 다양한 구성에 적용 가능
- 고유한 속도 감지 응용 분야용 맞춤형 VRS 제품
- 하우징 직경: 3/4인치, 5/8인치
- 하우징 재질/스타일: 스테인레스 강 나사부
- 단자: MS3106 커넥터, 사전 리드
- 출력 전압: 30Vp-p ~ 60Vp-p