산업용 VRS
VRS 고해상도 시리즈
정밀한 타이밍 펄스 필요 및/또는 미세 피치 기어 사용
고분해능 VRS 센서는 정밀 타이밍 펄스가 요구되고/되거나 가는 피치 기어가 사용되는 분야용으로 설계됐습니다. 센서의 적절한 배열은 필수입니다.
- 자가 동력 작동
- 액추에이터 속도를 출력 주파수로 직접 변환
- 간단한 설치
- 움직이는 부품 없음
- 다양한 속도에서 사용하도록 설계됨
- 다양한 구성에 적용 가능
- 고유한 속도 감지 응용 분야용 맞춤형 VRS 제품
- 하우징 직경: 5/8인치(M16) 3/8인치(M12)
- 하우징 재질/스타일: 스테인레스 강 나사부
- 단자: MS3106 커넥터, 사전 리드
- 출력 전압: 17 Vp-p ~ 170 Vp-p