산업용 VRS
VRS 범용 시리즈
중속에서 고속 또는 비교적 작은 에어갭을 가진 전기적으로 잡음이 많은 환경
범용 VRS 센서는 중고속의 적용 분야용 또는 상대적으로 적은 에어갭과 전기 잡음이 있는 환경용으로 설계됐습니다.
- 자가 동력 작동
- 액추에이터 속도를 출력 주파수로 직접 변환
- 간단한 설치
- 움직이는 부품 없음
- 다양한 속도에서 사용하도록 설계됨
- 다양한 구성에 적용 가능
- 고유한 속도 감지 응용 분야용 맞춤형 VRS 제품
- 하우징 직경: 5/8인치(M16), 3/8인치(M12)mm, 1/4인치(M8), 10/32인치
- 하우징 재질/스타일: 스테인레스 강 스레딩 또는 평활
- 단자: MS3106 커넥터, 사전 리드
- 출력 전압: 8Vp-p ~ 40Vp-p