응용 분야 기반 솔루션 스위치
AC 시리즈
ac 및 dc 전기 등급. 도어 및 패널 인터록. 다양한 스타일. 군수품 사양 제품 제공
“독립형” 스위치가 제공할 수 있는 수준을 넘어서는 복잡한 응용 분야의 경우 MICRO SWITCH AC 시리즈 도어 스위치를 고려할 수 있습니다. AC 시리즈 스위치 어셈블리는 서비스 도어 또는 패널 위치의 개폐 상태를 모니터링합니다.
AC 시리즈 스위치는 자판기 서비스 도어 또는 패널에서 트럭 트레일러의 모니터링 도어 및 군사 관련 도어 및/또는 패널에 이르는 장비 응용 분야용으로 설계된 소형 스위치 어셈블리입니다. AC 시리즈 스위치를 통해 전기적으로 연동되는 장비(도어 또는 패널 등)가 개방된 경우 AC 시리즈 스위치 동작으로 전력을 차단합니다.
AC 시리즈 스위치는 라이트 또는 경적 등의 신호 표시기 회로에 전기적 신호를 제공하여 도어 또는 패널이 개방되었음을 표시할 수 있습니다. 대부분의 AC 시리즈 스위치 어셈블리의 일반적인 또 다른 특징은 서비스 도어를 개방하지만 여전히 스위치 어셈블리를 통해 전력을 공급하는 “풀-투-오버라이드” 포지션입니다. “풀-투-오버라이드” 스위치 위치는 필요에 따라 장비의 문제를 해결할 때 유용할 수 있습니다.
AC 시리즈 스위치 어셈블리는 제어 및/또는 인디케이터 회로를 위해 필요에 따라 개별 출력을 제공할 수 있는 최대 4개의 스위치 소자를 사용할 수 있습니다. 일부 카탈로그 목록에는 UL 및 CSA 기관 인증이 제공됩니다. 군수 관련 분야의 경우 카탈로그 목록은 군수품 사양 부품 번호와 함께 제공됩니다.