밀폐형 스위치
XE 시리즈
7 A 및 dc. 다양한 보조 액추에이터, 작동력 및 단자부. 4,8mm 가운데 측면 장착. MIL-PRF-8805 및 UL 인증
Honeywell SE 및 XE 소형 밀폐형 기본 스위치는 항공기 및 군용 시스템의 주요 응용 분야에서 정확하고 신뢰할 수 있는 위치 표시 기능을 제공하도록 설계되었습니다. 응용 범위는 군수용 및 상업용 항공기 및 헬리콥터에서 군용 육상 차량(트랙 및 바퀴 차량)까지 다양합니다. 이 스위치는 환경적 안전이 요구되는 기타 상업용 및 산업용 분야에도 적합합니다.
환경적으로 밀폐된 SE 시리즈는 광범위한 온도에 대한 잠재성과 함께 물 및/또는 미립자 오염물질이 존재하는 까다로운 응용 분야를 위해 설계되었습니다. SE 시리즈는 Honeywell의 오랜 성능이 입증된 마이크로 스위치 SM 시리즈 전기기계식 스위치를 SE 하우징에 통합합니다.
환경적으로 밀폐된 소형 XE 시리즈는 패키지 크기가 더 작은 것을 제외하고 SE 시리즈와 유사하며, Honeywell 마이크로 스위치 SX 초소형 전기기계식 스위치를 사용합니다. 또한 Honeywell XE 스위치는 군수품 인증 스위치 또는 규격 스위치가 필요한 요건을 충족하는 MIL-PRF-8805 인증을 받았습니다.
SE 및 XE 제품군의 다목적성에 맞게 CSA 및 UL 인증 제품은 항공우주 또는 군사 관련 제품이 아닌 용도로도 사용할 수 있습니다.