응용 분야 기반 솔루션 스위치
DM 시리즈
MICRO SWITCH DM 시리즈 스냅인 패널 장착 스위치, 쌍극 쌍투(DPDT) 회로, 277Vac에서 10A, 불렛 노즈 플런저 액추에이터
MICRO SWITCH DM/DP 기본 스위치는 소형 경량 설계와 정확한 반복성이 특징입니다. DM/DP 시리즈는 순간 푸시 풀(push-pull) 및 풀 투 치트(pull-to-cheat) 구성을 갖는 특수 분야용 정밀 스위치입니다. 빠른 연결 단자 및 스냅 인 패널 장착 하우징은 설치를 용이하게 합니다. 표준 빠른 연결 단자(4.78mm x 0.51mm[0.188in x 0.020in]) 외에 더 큰 6.35mm x 0.81mm[0.25in x 0.032in] 빠른 연결 단자가 제공될 수 있습니다.
기능
- 우수하고 견고한 스냅 인 패널 장착 설계 - 손쉬운 설치
- 순간, 교차 푸시풀 또는 풀투치트 작동 중에서 선택
- 빠른 연결 단자
- 예상 기계적 수명: 1백만 회 작동, 95% 생존
- UL 인증 파일 #E22779, CSA 승인 파일 #LR4442
제품 응용 분야
- 어플라이언스 도어 조명
- 도어 인터록
- 정지/시작 스위치