/content/sps/kr/ko/search-results.html

케이블 풀 스위치

1CPS 시리즈

단일 헤드 케이블 풀. UL, CSA, CE, SIL3 IP67. NEMA 1, 4, 12, 13. 은 및 금 접점

제품설명

Honeywell의 마이크로 스위치 CPS 시리즈 케이블 풀 안전 스위치는 즉각적인 확인이 가능한 비상 정지 신호를 제공하므로 여러 개의 안전 스위치 푸시버튼을 사용하는 경우와 비교할 때 보다 비용 효율적입니다. CPS 시리즈 케이블 풀 안전 스위치의 내부 메커니즘은 느슨해진 케이블(푸시) 및 풀 케이블 모두 차단합니다.

1CPS 시리즈는 케이블 길이가 75 m[250 ft] 이하인 적용 분야에 사용하도록 설계되었습니다. 이 제품은 자동화된 시스템에 일반적인 짧은 배선 또는 구역 보호를 위한 경제적인 솔루션입니다. 2CPS 시리즈는 창고에서 사용되는 긴 컨베이어 라인과 같은 최대 152 m[500 ft]의 매우 긴 케이블 배선에 사용하도록 설계되었습니다.

케이블 장력 창의 중간점에 있는 선이 케이블 장력이 올바름을 표시하므로 설치가 간편합니다. 직접 개방 스위치 접점은 구동 케이블이 올바른 장력 상태이며 재설정 손잡이가 RUN 위치에 설정되었을 때 닫힌 상태를 유지합니다. 구동 케이블이 당겨지거나 느슨해지거나 절단되면 캠이 능동적으로 NC(상시 폐쇄) 스위치 접점을 개방합니다.

스냅액션 작동은 케이블이 당겨지거나 느슨해지거나 절단되는 것과 거의 동시에 스위치 접점의 상태를 변경하고 기계적으로 래칭 동작을 수행합니다. NC 스위치 접점은 올바른 케이블 장력이 회복되고 수동으로 재설정 손잡이를 돌려 CPS가 재설정될 때까지 개방 상태를 유지합니다.

직접 개방 스위치 접점이 개방될 때 보조 접점도 구동됩니다(개방 접점 폐쇄). 보조 접점은 직접 개방 스위치 접점과 전기적으로 절연되어 있습니다. 이 NO(상시 개방) 접점은 모니터링 및 시그널링에 사용될 수 있습니다.

데이터시트
Name
Description
File Size
Date
Size
CPS Series Cable Pull Safety Switch Datasheet
application/pdf 2.1 MB
10/24/2022
2.1 MB
매뉴얼 및 가이드
Name
Description
File Size
Date
Size
Electromechanical Safety Switch Product Selection Guide
application/pdf 361.14 KB
9/14/2021
361.14 KB
Limit Switches and Machine Safety Product Range Guide
application/pdf 7.98 MB
9/5/2022
7.98 MB
PK 80170: CPS-BRACKET Mounting Bracket, Issue 3 (Multiple Languages)
application/pdf 521.02 KB
9/14/2021
521.02 KB
50000310: 1CPS Series Cable Pull Switch Without Broken Cable Detection
application/pdf 358.2 KB
3/2/2022
358.2 KB
설치 안내
Name
Description
File Size
Date
Size
PK 80177: 1 CPS Series Cable Pull Safety Switch
application/pdf 445.28 KB
9/14/2021
445.28 KB
브로슈어
Name
Description
File Size
Date
Size
MICRO SWITCH Safety Switches Comparison
application/pdf 636.73 KB
4/8/2024
636.73 KB
테크니컬 노트
Name
Description
File Size
Date
Size
When is More Actually Less when Considering Cable Length?
application/pdf 2.98 MB
9/14/2021
2.98 MB
Industrial Product Line Card
application/pdf 2.24 MB
10/24/2022
2.24 MB
백서
Name
Description
File Size
Date
Size
White Paper: Safety in the Factory/Distribution Center Ł The Need for Cable Pull Safety Switches
application/pdf 1.19 MB
9/15/2021
1.19 MB
인증서
Name
Description
File Size
Date
Size
1CPS & 2CPS switch mechanical endurance certificate
application/pdf 28.48 KB
9/15/2021
28.48 KB
1CPS & 2CPS switch electrical endurance certificate
application/pdf 28.13 KB
9/15/2021
28.13 KB
어플리케이션 노트
Name
Description
File Size
Date
Size
Industrial Warehouse Solutions
application/pdf 2.85 MB
9/23/2022
2.85 MB
Test Report: Cable-Pull Switch: Pull-Force Testing
application/pdf 3.75 MB
9/14/2021
3.75 MB
Solid Waste Management and Disposal
application/pdf 4.91 MB
10/31/2022
4.91 MB
Maintaining Equipment Safeguards in Varying Operating Temperatures
application/pdf 403.27 KB
9/14/2021
403.27 KB
CPS Troubleshooting
application/pdf 109.34 KB
9/14/2021
109.34 KB
Agricultural Vehicles -
application/pdf 1.11 MB
10/25/2022
1.11 MB
Limit Switches with Positive-Opening Contacts
application/pdf 3.02 MB
9/14/2021
3.02 MB
MICRO SWITCH Switches in Conveyor Applications
application/pdf 269.2 KB
9/14/2021
269.2 KB
eBook
Name
Description
File Size
Date
Size
Factory Automation Manufacturing Solutions
application/pdf 19.23 MB
4/12/2023
19.23 MB
certificate
Name
Description
File Size
Date
Size
1CPS & 2CPS switch SIRA certificate
application/pdf 82.43 KB
9/14/2021
82.43 KB
Name
Description
File Size
Date
Size
Electromechanical Safety Switch Product Selection Guide
application/pdf 361.14 KB
9/14/2021
361.14 KB
MICRO SWITCH Safety Switches Comparison
application/pdf 636.73 KB
4/8/2024
636.73 KB
Factory Automation Manufacturing Solutions
application/pdf 19.23 MB
4/12/2023
19.23 MB
Industrial Warehouse Solutions
application/pdf 2.85 MB
9/23/2022
2.85 MB
PK 80177: 1 CPS Series Cable Pull Safety Switch
application/pdf 445.28 KB
9/14/2021
445.28 KB
CPS Series Cable Pull Safety Switch Datasheet
application/pdf 2.1 MB
10/24/2022
2.1 MB
Test Report: Cable-Pull Switch: Pull-Force Testing
application/pdf 3.75 MB
9/14/2021
3.75 MB
Solid Waste Management and Disposal
application/pdf 4.91 MB
10/31/2022
4.91 MB
Maintaining Equipment Safeguards in Varying Operating Temperatures
application/pdf 403.27 KB
9/14/2021
403.27 KB
Limit Switches and Machine Safety Product Range Guide
application/pdf 7.98 MB
9/5/2022
7.98 MB
1CPS & 2CPS switch SIRA certificate
application/pdf 82.43 KB
9/14/2021
82.43 KB
When is More Actually Less when Considering Cable Length?
application/pdf 2.98 MB
9/14/2021
2.98 MB
PK 80170: CPS-BRACKET Mounting Bracket, Issue 3 (Multiple Languages)
application/pdf 521.02 KB
9/14/2021
521.02 KB
CPS Troubleshooting
application/pdf 109.34 KB
9/14/2021
109.34 KB
Industrial Product Line Card
application/pdf 2.24 MB
10/24/2022
2.24 MB
1CPS & 2CPS switch mechanical endurance certificate
application/pdf 28.48 KB
9/15/2021
28.48 KB
Agricultural Vehicles -
application/pdf 1.11 MB
10/25/2022
1.11 MB
1CPS & 2CPS switch electrical endurance certificate
application/pdf 28.13 KB
9/15/2021
28.13 KB
Limit Switches with Positive-Opening Contacts
application/pdf 3.02 MB
9/14/2021
3.02 MB
White Paper: Safety in the Factory/Distribution Center Ł The Need for Cable Pull Safety Switches
application/pdf 1.19 MB
9/15/2021
1.19 MB
50000310: 1CPS Series Cable Pull Switch Without Broken Cable Detection
application/pdf 358.2 KB
3/2/2022
358.2 KB
MICRO SWITCH Switches in Conveyor Applications
application/pdf 269.2 KB
9/14/2021
269.2 KB
Name
Description
File Size
Date
Size
CPS Series Cable Pull Safety Switch Datasheet
2.1 MB
10/24/2022
Electromechanical Safety Switch Product Selection Guide
361.14 KB
9/14/2021
Limit Switches and Machine Safety Product Range Guide
7.98 MB
9/5/2022
PK 80170: CPS-BRACKET Mounting Bracket, Issue 3 (Multiple Languages)
521.02 KB
9/14/2021
50000310: 1CPS Series Cable Pull Switch Without Broken Cable Detection
358.2 KB
3/2/2022
PK 80177: 1 CPS Series Cable Pull Safety Switch
445.28 KB
9/14/2021
MICRO SWITCH Safety Switches Comparison
636.73 KB
4/8/2024
When is More Actually Less when Considering Cable Length?
2.98 MB
9/14/2021
Industrial Product Line Card
2.24 MB
10/24/2022
White Paper: Safety in the Factory/Distribution Center Ł The Need for Cable Pull Safety Switches
1.19 MB
9/15/2021
1CPS & 2CPS switch mechanical endurance certificate
28.48 KB
9/15/2021
1CPS & 2CPS switch electrical endurance certificate
28.13 KB
9/15/2021
Industrial Warehouse Solutions
2.85 MB
9/23/2022
Test Report: Cable-Pull Switch: Pull-Force Testing
3.75 MB
9/14/2021
Solid Waste Management and Disposal
4.91 MB
10/31/2022
Maintaining Equipment Safeguards in Varying Operating Temperatures
403.27 KB
9/14/2021
CPS Troubleshooting
109.34 KB
9/14/2021
Agricultural Vehicles -
1.11 MB
10/25/2022
Limit Switches with Positive-Opening Contacts
3.02 MB
9/14/2021
MICRO SWITCH Switches in Conveyor Applications
269.2 KB
9/14/2021
Factory Automation Manufacturing Solutions
19.23 MB
4/12/2023
1CPS & 2CPS switch SIRA certificate
82.43 KB
9/14/2021
Product Number
Image
SKU
Description
alt
1CPSA1
MICRO SWITCH 1CPS 시리즈 케이블 풀 안전 스위치, 케이블, 상시, 1NC/1NO 직접 개방, 1/2 NPT, 은 접점
alt
1CPSA1A
MICRO SWITCH 1CPS Series Cable Pull Safety Switch, Cable, Maintained, 1NC/1NO Direct Opening, 1/2 NPT, Silver Contacts, 24 Vdc LED
alt
1CPSA1B
MICRO SWITCH 1CPS Series Cable Pull Safety Switch, Cable, Maintained, 1NC/1NO Direct Opening, 1/2 NPT, Silver Contacts, 120 Vac LED
alt
1CPSA2
MICRO SWITCH 1CPS Series Cable Pull Safety Switch, Cable, Maintained, 2NC/2NO Direct Opening, 1/2 NPT, Silver Contacts
alt
1CPSA2A
MICRO SWITCH 1CPS Series Cable Pull Safety Switch, Cable, Maintained, 2NC/2NO Direct Opening, 1/2 NPT, Silver Contacts, 24 Vdc LED
alt
1CPSA2B
MICRO SWITCH 1CPS Series Cable Pull Safety Switch, Cable, Maintained, 2NC/2NO Direct Opening, 1/2 NPT, Silver Contacts, 120 Vac LED
alt
1CPSA3
MICRO SWITCH 1CPS Series Cable Pull Safety Switch, Cable, Maintained, 3NC/1NO Direct Opening, 1/2 NPT, Silver Contacts
alt
1CPSA3A
MICRO SWITCH 1CPS Series Cable Pull Safety Switch, Cable, Maintained, 3NC/1NO Direct Opening, 1/2 NPT, Silver Contacts, 24 Vdc LED
alt
1CPSA5
MICRO SWITCH 1CPS 시리즈 케이블 풀 안전 스위치, 케이블, 상시, 1NC/1NO 직접 개방, 1/2 NPT, 금도금 접점
alt
1CPSA6
MICRO SWITCH 1CPS Series Cable Pull Safety Switch, Cable, Maintained, 2NC/2NO Direct Opening, 1/2 NPT, Gold-plated Contacts
Image
SKU
Description
alt
1CPSA1
MICRO SWITCH 1CPS 시리즈 케이블 풀 안전 스위치, 케이블, 상시, 1NC/1NO 직접 개방, 1/2 NPT, 은 접점
alt
1CPSA1A
MICRO SWITCH 1CPS Series Cable Pull Safety Switch, Cable, Maintained, 1NC/1NO Direct Opening, 1/2 NPT, Silver Contacts, 24 Vdc LED
alt
1CPSA1B
MICRO SWITCH 1CPS Series Cable Pull Safety Switch, Cable, Maintained, 1NC/1NO Direct Opening, 1/2 NPT, Silver Contacts, 120 Vac LED
alt
1CPSA2
MICRO SWITCH 1CPS Series Cable Pull Safety Switch, Cable, Maintained, 2NC/2NO Direct Opening, 1/2 NPT, Silver Contacts
alt
1CPSA2A
MICRO SWITCH 1CPS Series Cable Pull Safety Switch, Cable, Maintained, 2NC/2NO Direct Opening, 1/2 NPT, Silver Contacts, 24 Vdc LED
alt
1CPSA2B
MICRO SWITCH 1CPS Series Cable Pull Safety Switch, Cable, Maintained, 2NC/2NO Direct Opening, 1/2 NPT, Silver Contacts, 120 Vac LED
alt
1CPSA3
MICRO SWITCH 1CPS Series Cable Pull Safety Switch, Cable, Maintained, 3NC/1NO Direct Opening, 1/2 NPT, Silver Contacts
alt
1CPSA3A
MICRO SWITCH 1CPS Series Cable Pull Safety Switch, Cable, Maintained, 3NC/1NO Direct Opening, 1/2 NPT, Silver Contacts, 24 Vdc LED
alt
1CPSA5
MICRO SWITCH 1CPS 시리즈 케이블 풀 안전 스위치, 케이블, 상시, 1NC/1NO 직접 개방, 1/2 NPT, 금도금 접점
alt
1CPSA6
MICRO SWITCH 1CPS Series Cable Pull Safety Switch, Cable, Maintained, 2NC/2NO Direct Opening, 1/2 NPT, Gold-plated Contacts