/content/sps/kr/ko/search-results.html

힘 센서

1865 시리즈

액체 매체 psi 압력 범위 비증폭, 보정됨. 전류 자극 mA 또는 전압 자극 mV 출력

제품설명

1865 시리즈는 고성능 트랜스듀서로 의료 및 특수 OEM 분야의 요구사항에 부응하여 특별히 설계됐습니다. 이 제품은 레이저 절삭 보정을 통해 정전류 또는 전압 공급으로 작동하도록 지정할 수 있습니다.

이 제품은 플라스틱 패키지에 장착된 반도체를 이용한 압전저항체 압력 트랜스듀서를 이용합니다. 주입 펌프 등과 같이 유연막으로 센서에 힘을 가하는 응용 분야에서, 정밀한 높이 실리콘 다이어프램은 긴 수명을 제공하고 오랜 힘 또는 로드셀 트랜스듀서의 신뢰할 수 있는 대안입니다. 실리콘 고무 다이어프램을 이용하기 때문에 이 제품은 일부 액체 매질 응용 분야와 호환됩니다.

1865 시리즈를 사용하면 중환자용 의료 기기에서 폐색 압력 또는 침윤 감지와 같은 중요한 안전 기능을 사용할 수 있습니다. 압력 데이터는 의료진에게 환자의 순환계통의 상태에 관한 유용한 진단 정보를 제공할 수 있습니다. 이 힘/압력 트랜스듀서는 시린지 펌프 등의 기타 의료 투여 장치와 함께 사용되어 안전성과 정확도를 향상시킬 수 있습니다.

데이터시트
Name
Description
File Size
Date
Size
1865 Series Force Sensors
application/pdf 255.73 KB
9/14/2021
255.73 KB
매뉴얼 및 가이드
Name
Description
File Size
Date
Size
Airflow sensors contain advanced microstructure technology to provide a sensitive and fast responseto flow, amount/direction of air or other gases. Potential applications include HVAC, gas metering, chromatography, vent hoods, and medical equipment.
application/pdf 2.78 MB
9/14/2021
2.78 MB
Sensor Evaluation Board (SEB) User Instructions
application/pdf 1.64 MB
1/11/2022
1.64 MB
브로슈어
Name
Description
File Size
Date
Size
Sensors and Switches for Medical Applications
application/pdf 10.13 MB
9/14/2021
10.13 MB
어플리케이션 노트
Name
Description
File Size
Date
Size
Defence Ground Vehicles -
application/pdf 872.87 KB
6/14/2023
872.87 KB
Solutions for Hemodialysis Machines
application/pdf 2.66 MB
4/4/2023
2.66 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications
application/pdf 1.31 MB
5/18/2023
1.31 MB
Solutions for Infusion Pumps
application/pdf 2.35 MB
6/12/2023
2.35 MB
제품 사진
Name
Description
File Size
Date
Size
1865 Series lowres photo
image/jpeg 17.14 KB
9/14/2021
17.14 KB
1865 Series highres photo
image/jpeg 92.58 KB
9/14/2021
92.58 KB
1865 Series Product Photo
application/zip 103.16 KB
9/14/2021
103.16 KB
Name
Description
File Size
Date
Size
Airflow sensors contain advanced microstructure technology to provide a sensitive and fast responseto flow, amount/direction of air or other gases. Potential applications include HVAC, gas metering, chromatography, vent hoods, and medical equipment.
2.78 MB
9/14/2021
2.78 MB
1865 Series Force Sensors
255.73 KB
9/14/2021
255.73 KB
Sensor Evaluation Board (SEB) User Instructions
1.64 MB
1/11/2022
1.64 MB
Defence Ground Vehicles -
872.87 KB
6/14/2023
872.87 KB
1865 Series lowres photo
17.14 KB
9/14/2021
17.14 KB
Solutions for Hemodialysis Machines
2.66 MB
4/4/2023
2.66 MB
1865 Series highres photo
92.58 KB
9/14/2021
92.58 KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications
1.31 MB
5/18/2023
1.31 MB
Solutions for Infusion Pumps
2.35 MB
6/12/2023
2.35 MB
1865 Series Product Photo
103.16 KB
9/14/2021
103.16 KB
Sensors and Switches for Medical Applications
10.13 MB
9/14/2021
10.13 MB
Name
Description
File Size
Date
Size
1865 Series Force Sensors
255.73 KB
9/14/2021
Airflow sensors contain advanced microstructure technology to provide a sensitive and fast responseto flow, amount/direction of air or other gases. Potential applications include HVAC, gas metering, chromatography, vent hoods, and medical equipment.
2.78 MB
9/14/2021
Sensor Evaluation Board (SEB) User Instructions
1.64 MB
1/11/2022
Sensors and Switches for Medical Applications
10.13 MB
9/14/2021
Defence Ground Vehicles -
872.87 KB
6/14/2023
Solutions for Hemodialysis Machines
2.66 MB
4/4/2023
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications
1.31 MB
5/18/2023
Solutions for Infusion Pumps
2.35 MB
6/12/2023
1865 Series lowres photo
17.14 KB
9/14/2021
1865 Series highres photo
92.58 KB
9/14/2021
1865 Series Product Photo
103.16 KB
9/14/2021
Product Number
Image
SKU
Description
alt
1865-12G-LDN
1865 Series force sensor, compensated/unamplified, gage, analog output, 0 psi to 10 psi pressure range, 1.5 mA typ. supply
alt
1865-13G-KDN
1865 Series force sensor, compensated/unamplified, gage, analog output, 0 psi to 15 psi pressure range, 10.0 Vdc typ. supply
alt
1865-13G-LDN
1865 Series force sensor, compensated/unamplified, gage, analog output, 0 psi to 15 psi pressure range, 1.5 mA typ. supply
alt
1865-15G-KDN
1865 Series force sensor, compensated/unamplified, gage, analog output, 0 psi to 25 psi pressure range, 10.0 Vdc typ. supply
alt
1865-15G-LDN
1865 Series force sensor, compensated/unamplified, gage, analog output, 0 psi to 25 psi pressure range, 1.5 mA typ. supply
Image
SKU
Description
alt
1865-12G-LDN
1865 Series force sensor, compensated/unamplified, gage, analog output, 0 psi to 10 psi pressure range, 1.5 mA typ. supply
alt
1865-13G-KDN
1865 Series force sensor, compensated/unamplified, gage, analog output, 0 psi to 15 psi pressure range, 10.0 Vdc typ. supply
alt
1865-13G-LDN
1865 Series force sensor, compensated/unamplified, gage, analog output, 0 psi to 15 psi pressure range, 1.5 mA typ. supply
alt
1865-15G-KDN
1865 Series force sensor, compensated/unamplified, gage, analog output, 0 psi to 25 psi pressure range, 10.0 Vdc typ. supply
alt
1865-15G-LDN
1865 Series force sensor, compensated/unamplified, gage, analog output, 0 psi to 25 psi pressure range, 1.5 mA typ. supply