로터리 비접촉 비증폭 변환기
모델 1800 시리즈
향상된 정확도 회전 토크 센서. 용량 11.3Nm ~ 11298.5Nm. 0.05% 비선형성 및 자기이력. 향상된 속도, 최대 27,000RPM
모델 1800은 향상된 정확도 로터리 변압기 토크 센서 제품군으로서, 장기 내구성 테스트를 실행하는 테스트 설치 환경에 주로 이상적입니다. 신호 전송의 비접촉 특성 때문에 유지관리가 거의 필요하지 않습니다. 높은 신호 출력 및 높은 과부하 보호 기능은 센서의 잠재적 손상을 방지합니다. 캐리어 주파수 자극은 증가된 신호/잡음 내성을 제공하고, 속도 센서 및 풋 장착 옵션 액세서리가 있습니다.
기능
- 100in-lb ~ 100000in-lb 용량
- 0.05% 비선형성 및 자기이력
- 향상된 정확도
- 높은 과부하 보호 및 높은 신호 출력(감도)
- 확장된 속도 범위, 최대 27000RPM
- “베어링만” 접촉하여 최소 관리
- 캐리어 주파수 자극은 증가된 신호/잡음 내성 제공