/content/sps/kr/ko/search-results.html

토글 스위치

NT 시리즈

상업용 등급 토글. UL, CSA, CE. 최대 20A(저항). 다양한 액추에이터, 액션, 단자 및 회로

제품설명

Honeywell MICRO SWITCH NT 시리즈 토글 스위치는 견고하고 비용 효율적인 토글 스위치의 요구사항을 충족합니다. 품질 구성 특징에는 토글 레버와 부싱 사이, 덮개와 케이스 사이의 씰이 포함됩니다. 이 스위치는 장비의 진동, 극단적인 온도, 먼지, 튀는 물 및/또는 수압 등이 패널에 영향을 줄 수 있는 까다로운 실외 환경의 응용 분야에 적합합니다.

이러한 제품들은 밤새 옥외에 방치된 차량의 제어 패널에 습기가 응축되어 이슬이 맺힐 수 있는 노출 환경에 견딜 수 있습니다. 보다 큰 표준 금속 또는 플라스틱 레버가 있는 NT 토글 스위치는 장갑낀 손으로 조작하기에 매우 적합합니다.

스텝-베이스 및 플랫-베이스 방식 두 가지로 출시된 NT 시리즈는 3가지 보급형 단자부를 제공합니다: 6-32 나사, 구멍 직경 3.0mm[0.12in]인 솔더 러그 또는 6.35mm[0.25in] 신속 연결 단자. 선택 사양인 "Easy Start" 나사식 부싱을 사용하면 마운팅 너트를 신속하게 정렬하여 교차 나사절삭을 최소화할 수 있습니다.

일부 제품에서 제공되는 O-링 기능이 있는 패널 스탠드오프는 패널 뒤 하드웨어의 필요성을 없애고 균일한 패널 높이와 패널-커버 씰을 제공합니다.

데이터시트
Name
Description
File Size
Date
Size
MICRO SWITCH NT Series Commercial-Grade Toggle Switches
application/pdf 1.83 MB
9/14/2021
1.83 MB
매뉴얼 및 가이드
Name
Description
File Size
Date
Size
Basic, Toggle, and Rocker Switches Range Guide -
application/pdf 6.48 MB
10/25/2022
6.48 MB
Transportation Range Guide
application/pdf 18.57 MB
10/4/2021
18.57 MB
브로슈어
Name
Description
File Size
Date
Size
Toggle Switch Comparison Table
application/pdf 267.57 KB
3/4/2024
267.57 KB
Toggle Switches Selection Guide
application/pdf 2.2 MB
2/29/2024
2.2 MB
Oil and Gas Brochure -
application/pdf 3.4 MB
10/25/2022
3.4 MB
Controlling the Future with Technology
application/pdf 11.8 MB
3/7/2023
11.8 MB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions -
application/pdf 1.04 MB
4/11/2024
1.04 MB
테크니컬 노트
Name
Description
File Size
Date
Size
Industrial Product Line Card
application/pdf 2.24 MB
10/24/2022
2.24 MB
어플리케이션 노트
Name
Description
File Size
Date
Size
Forestry Vehicles
application/pdf 1.05 MB
12/20/2022
1.05 MB
Platform Vehicles
application/pdf 628.05 KB
12/20/2022
628.05 KB
All-Terrain Vehicle Solutions
application/pdf 803.57 KB
12/20/2022
803.57 KB
Construction Vehicles -
application/pdf 984.29 KB
12/20/2022
984.29 KB
Sensors and Switches in Front Loaders
application/pdf 2.54 MB
9/14/2021
2.54 MB
Switches and Sensors Solutions for Industrial Applications -
application/pdf 2.48 MB
5/24/2023
2.48 MB
Refrigeration Equipment Ł Hazardous Materials
application/pdf 263.21 KB
9/15/2021
263.21 KB
Agricultural Vehicles -
application/pdf 1.11 MB
10/25/2022
1.11 MB
Defence Ground Vehicles -
application/pdf 872.87 KB
6/14/2023
872.87 KB
Sensors and Switches in Mobile Cranes
application/pdf 1.97 MB
9/14/2021
1.97 MB
Exploded view diagram of Honeywell sensors and switches in oil rig applications
application/pdf 6.35 MB
9/8/2022
6.35 MB
회로/작동 동작
Name
Description
File Size
Date
Size
MT Series,NT Series,TL Series,TS Series,TW Series Circuitry/Operating action
application/zip 597.65 KB
9/14/2021
597.65 KB
eBook
Name
Description
File Size
Date
Size
Redefining Road Rail & Rugged Applications
application/pdf 28.35 MB
12/20/2022
28.35 MB
인포그래픽
Name
Description
File Size
Date
Size
Micro Switch Toggle Switches - Infographic
application/pdf 1.13 MB
3/8/2024
1.13 MB
제품 사진
Name
Description
File Size
Date
Size
NT Series Product Photo
application/zip 25.48 MB
9/14/2021
25.48 MB
Name
Description
File Size
Date
Size
MT Series,NT Series,TL Series,TS Series,TW Series Circuitry/Operating action
597.65 KB
9/14/2021
597.65 KB
Micro Switch Toggle Switches - Infographic
1.13 MB
3/8/2024
1.13 MB
Toggle Switch Comparison Table
267.57 KB
3/4/2024
267.57 KB
Toggle Switches Selection Guide
2.2 MB
2/29/2024
2.2 MB
Forestry Vehicles
1.05 MB
12/20/2022
1.05 MB
Platform Vehicles
628.05 KB
12/20/2022
628.05 KB
All-Terrain Vehicle Solutions
803.57 KB
12/20/2022
803.57 KB
Redefining Road Rail & Rugged Applications
28.35 MB
12/20/2022
28.35 MB
Oil and Gas Brochure -
3.4 MB
10/25/2022
3.4 MB
Controlling the Future with Technology
11.8 MB
3/7/2023
11.8 MB
Construction Vehicles -
984.29 KB
12/20/2022
984.29 KB
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
9/14/2021
2.54 MB
Switches and Sensors Solutions for Industrial Applications -
2.48 MB
5/24/2023
2.48 MB
Refrigeration Equipment Ł Hazardous Materials
263.21 KB
9/15/2021
263.21 KB
Basic, Toggle, and Rocker Switches Range Guide -
6.48 MB
10/25/2022
6.48 MB
Agricultural Vehicles -
1.11 MB
10/25/2022
1.11 MB
MICRO SWITCH NT Series Commercial-Grade Toggle Switches
1.83 MB
9/14/2021
1.83 MB
Industrial Product Line Card
2.24 MB
10/24/2022
2.24 MB
NT Series Product Photo
25.48 MB
9/14/2021
25.48 MB
Defence Ground Vehicles -
872.87 KB
6/14/2023
872.87 KB
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
9/14/2021
1.97 MB
Exploded view diagram of Honeywell sensors and switches in oil rig applications
6.35 MB
9/8/2022
6.35 MB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions -
1.04 MB
4/11/2024
1.04 MB
Transportation Range Guide
18.57 MB
10/4/2021
18.57 MB
Name
Description
File Size
Date
Size
MICRO SWITCH NT Series Commercial-Grade Toggle Switches
1.83 MB
9/14/2021
Basic, Toggle, and Rocker Switches Range Guide -
6.48 MB
10/25/2022
Transportation Range Guide
18.57 MB
10/4/2021
Toggle Switch Comparison Table
267.57 KB
3/4/2024
Toggle Switches Selection Guide
2.2 MB
2/29/2024
Oil and Gas Brochure -
3.4 MB
10/25/2022
Controlling the Future with Technology
11.8 MB
3/7/2023
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions -
1.04 MB
4/11/2024
Industrial Product Line Card
2.24 MB
10/24/2022
Forestry Vehicles
1.05 MB
12/20/2022
Platform Vehicles
628.05 KB
12/20/2022
All-Terrain Vehicle Solutions
803.57 KB
12/20/2022
Construction Vehicles -
984.29 KB
12/20/2022
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
9/14/2021
Switches and Sensors Solutions for Industrial Applications -
2.48 MB
5/24/2023
Refrigeration Equipment Ł Hazardous Materials
263.21 KB
9/15/2021
Agricultural Vehicles -
1.11 MB
10/25/2022
Defence Ground Vehicles -
872.87 KB
6/14/2023
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
9/14/2021
Exploded view diagram of Honeywell sensors and switches in oil rig applications
6.35 MB
9/8/2022
MT Series,NT Series,TL Series,TS Series,TW Series Circuitry/Operating action
597.65 KB
9/14/2021
Redefining Road Rail & Rugged Applications
28.35 MB
12/20/2022
Micro Switch Toggle Switches - Infographic
1.13 MB
3/8/2024
NT Series Product Photo
25.48 MB
9/14/2021
Product Number
Image
SKU
Description
alt
11NT1-2
MICRO SWITCH NT 시리즈 토글 스위치, 1극, 2 포지션, 솔더 단자, 표준 레버
alt
11NT1-3
MICRO SWITCH NT Series Toggle Switch, 1 pole, 2 position, Solder terminal, Standard Lever
alt
11NT1-3D
MICRO SWITCH NT Series Toggle Switch, 1 pole, 2 position, Solder terminal, Locking Lever
alt
11NT1-7
MICRO SWITCH NT Series Toggle Switch, 1 pole, 3 position, Solder terminal, Standard Lever
alt
12NT1-3
MICRO SWITCH NT 시리즈 토글 스위치, 2극, 2 포지션, 솔더 단자, 표준 레버
alt
1NT1-1
MICRO SWITCH NT Series Toggle Switch, 1 pole, 3 position, Screw terminal, Standard Lever
alt
1NT1-1A
MICRO SWITCH NT Series Toggle Switch, 1 pole, 3 position, Screw terminal, Locking Lever
alt
1NT1-2
SEALED OI SWITCH
alt
1NT1-21
MICRO SWITCH NT Series Toggle Switch, 1 pole, 3 position, Screw terminal, Standard Lever
alt
1NT1-2D
MICRO SWITCH NT 시리즈 토글 스위치, 1극, 2 포지션, 나사형 단자, 잠금 레버
Image
SKU
Description
alt
11NT1-2
MICRO SWITCH NT 시리즈 토글 스위치, 1극, 2 포지션, 솔더 단자, 표준 레버
alt
11NT1-3
MICRO SWITCH NT Series Toggle Switch, 1 pole, 2 position, Solder terminal, Standard Lever
alt
11NT1-3D
MICRO SWITCH NT Series Toggle Switch, 1 pole, 2 position, Solder terminal, Locking Lever
alt
11NT1-7
MICRO SWITCH NT Series Toggle Switch, 1 pole, 3 position, Solder terminal, Standard Lever
alt
12NT1-3
MICRO SWITCH NT 시리즈 토글 스위치, 2극, 2 포지션, 솔더 단자, 표준 레버
alt
1NT1-1
MICRO SWITCH NT Series Toggle Switch, 1 pole, 3 position, Screw terminal, Standard Lever
alt
1NT1-1A
MICRO SWITCH NT Series Toggle Switch, 1 pole, 3 position, Screw terminal, Locking Lever
alt
1NT1-2
SEALED OI SWITCH
alt
1NT1-21
MICRO SWITCH NT Series Toggle Switch, 1 pole, 3 position, Screw terminal, Standard Lever
alt
1NT1-2D
MICRO SWITCH NT 시리즈 토글 스위치, 1극, 2 포지션, 나사형 단자, 잠금 레버