반응 토크 변환기
모델 651
미드 레인지 반응 토크 워치 게이지. 2.8gm-cm ~ 600gm-cm 범위. ±2% 정격 출력
651 미드 레인지 토크 워치 게이지 시리즈는 낮은 정적 토크의 정확한 측정을 제공합니다. 1/4인치 키패드 척은 측정 중인 장치에 대한 간단한 커플링 수단을 제공합니다. 651 시리즈는 견고한 강철 및 알루미늄 하우징 안에 들어 있는 보정된 스프링, 샤프트 및 포인터 어셈블리를 이용합니다. 이 기계는 시계 또는 반시계 방향 모두로 토크를 측정할 수 있습니다. 내부 스테인리스강 회전 스톱은 일반 범위의 최대 두 배에 이르는 과다한 토크로 인한 피해를 방지하는 데 도움을 줍니다.
기능
- 2.5gm-cm ~ 2.8k gm-cm[0.05in-oz ~ 40in-oz] [0.5N-mm ~ 265N-mm] 용량
- 2% 정확도
- 1/4인치 키 척 기준
- 다이얼 표시
- 과부하 보호