반응 토크 변환기
모델 940
하이 레인지 반응 토크 워치 게이지. 범위 1Kgm-cm ~ 14 Kgm-cm. 정격 출력 ±2%
940 하이 레인지 토크 워치 게이지 시리즈는 하이 레인지 토크를 정확히 측정합니다. 3/8인치 키 척 및 3/8인치 사각형 소켓 드라이버 어댑터는 측정 중인 장치에 대한 간단한 커플링 수단을 제공합니다. 940 시리즈는 견고한 강철 및 알루미늄 하우징 내에 보정된 스프링, 샤프트 및 포인터 어셈블리를 이용합니다. 이 기계는 시계 또는 반시계 방향 모두로 토크를 측정할 수 있습니다. 내부 스테인리스강 회전 스톱은 일반 범위의 최대 두 배에 이르는 과다한 토크로 인한 피해를 방지하는 데 도움을 줍니다.
기능
- 2.5k gm-cm ~ 2.8k gm-cm[15in-oz ~ 200in-oz][0.1 Nmm ~ 1.4 Nmm] 용량
- 2% 정확도
- 3/8인치 키 척(표준)과 3/8인치 정사각형 소켓 드라이버 어댑터(옵션)
- 다이얼 표시
- 과부하 보호