S & Z 빔형 로드셀
모델 151
S형/z빔 로드셀. 용량 5N ~ 50K N. ±0.03% 풀 스케일 정확도. 합금강 케이스
Honeywell 모델 151/152 S-빔 로드셀은 소형 구조와 향상된 정밀도 및 엄격한 테스트를 결합하여 신뢰도 높고 내구성이 뛰어난 장력 및 압축력 트랜스듀서가 탄생하였습니다. 일체형 설계는 ±0.03% 풀 스케일의 정확도를 실현합니다. 저용량(50N 및 100N) 모델 152(주문 코드 CA152)는 알루미늄으로 제작되며 고용량 로드셀 모델 151(250N ~ 50K N)은 합금강(주문 코드 CA151)으로 제작됩니다. 모델 151/152 로드셀은 장비와 시험편을 안전하게 유지할 뿐 아니라 신뢰도 높은 힘의 측정을 통해서 테스트 시간 및 유지관리를 최소화합니다.
고객에게 제공되는 가치
- 넓은 용량 범위: 50N ~ 50K N
- ±0.03 %FS의 표준 정확도
- 장력 및 압축에 대한 5점 교정
차별 요소
- 장력 및 압축 교정
- 5점 교정 데이터
- IEC 60068-2-27에 따라 최대 50g까지 기계 충격 테스트
- IEC 60068-2-6에 따른 진동 테스트