석유 및 가스 압력 트랜스듀서
모델 437
윙 유니온 압력 트랜스듀서. 넓은 구경. 0psi ~ 20,000psi. 풀 스케일 정확도 ±0.2%. 보호 케이지 옵션
Honeywell 모델 435/437 윙 유니온/해머 유니온 압력 센서는 해양 및 지상 기반 석유 및 가스 적용 분야에서 Weco® 1502 피팅과 함께 사용하도록 설계된 견고한 장치입니다. 두 가지 정확도 수준(±0.1 %FSS BFSL 또는 ±0.2 %FSS BFSL)으로 출시된 435/437 모델은 일반적으로 유정 자극 및 순환 시스템과 같은 까다로운 적용 분야에 사용됩니다. ±0.1% 풀 스케일의 더 높은 정확도 옵션(모델 435에서만 제공)은 실제 측정된 압력 값, 특히 압력 변화가 더 작은 경우 더 큰 신뢰도를 제공하므로 필요에 따라 시추 작업을 조정할 수 있습니다.
모델 435/437은 센서 다이어프램과 윙 유니온 피팅이 단품으로 가공된 전체 용접된 스테인레스강 어셈블리로 제작됩니다. 따라서 밀폐 무결성을 제공하며, 여러 조각으로 구성된 부품에 비해 매체 누출 가능성을 줄여 신뢰성을 높여줍니다. 격리된 압력 감지 다이어프램은 해머업 시 제로 시프트를 최소화하며 현장에서의 장기적 신호 드리프트를 제거합니다. Weco 1502(50.8mm[2in]) 윙 유니온 호환 피팅은 고마모성과 부식성을 지닌 매질을 사용하여 추가적인 내구성을 제공하는 Inconel® X-750으로 가공되며, Honeywell의 독점 스테인레스강 전기 연결은 고급 2차 압력 봉쇄 기능을 제공합니다.
고객에게 제공되는 가치
- 내구성: Weco® 윙 유니온 호환 피팅은 Inconel® X-750 또는 선택 사양인 NACE 호환 Inconel®로 가공되어 마모성 및 부식성 매질에 사용할 수 있습니다. 보호 케이지 옵션은 전기 연결 보호 기능을 제공합니다.
- 신뢰성: 전체 용접, 스테인리스강 어셈블리, 충격/진동 등급 및 격리된 압력 감지 다이어프램이 신뢰성을 높여줍니다.
- 정확도: 높은 정확도 옵션은 실제 측정된 압력 값, 특히 압력 변화가 작은 경우 신뢰도를 제공하므로 필요에 따라 시추 작업을 조정할 수 있습니다.
- 가용성 및 서비스: Honeywell은 글로벌 제조 및 지원을 통해 맞춤형 제품을 신속하게 제공함으로써 고객이 프로젝트 일정을 맞출 수 있도록 지원합니다.
차별 요소
- 높은 또는 표준 정확도로 비교 가능한 경쟁 업체의 모델보다 더 엄격한 시스템 요구조건을 충족하고 오차 대역을 낮출 수 있습니다.
- 션트 보정 옵션은 구성 가능성과 유연성을 향상시킵니다: 단일 배리어 분야로 단선 션트 보정을 실현할 수 있으므로 설치 비용을 최소화할 수 있습니다.
- IEC Ex 승인으로 위험 지역, 아시아 태평양과 EMEA 및 미국 해안 경비대에서 사용할 수 있습니다.
- 보호 케이지 옵션
- 용접 구조