디스플레이 및 조정
GM 시리즈
저가 기기. 44½ 자리 LED 디스플레이. 소형 ⅛ DIN 케이스. 스트레인 게이지 자극
GM은 비증폭 mV/V 트랜스듀서로 작동하는 다목적 풀 기능 신호 조정기, 증폭기 및 파워 서플라이입니다. 또한, 고가의 기본 자극제를 이용하지 않고 시스템을 설정할 수 있는 션트 보정(R-cal)을 제공합니다(판독 및 트랜스듀서를 동시에 구매할 경우 공장에서 추가 비용이 들지 않고 완료). 피크/홀드**, 트랙/홀드 및 이중 제한과 같은 전체 범위 옵션이 가능합니다.
기능
- 스트레인 게이지/브리지 기반 트랜스듀서 입력
- 4 1/2 자리 LED 디스플레이
- 대형 14.2mm[0.56인치] 화면 판독
- 고속 아날로그 출력(최대 27kHz)
- *옵션 56a는 1/4 DIN 엔클로저가 필요합니다.
- **누출 비율: <0.01 % of full scale