소형 플러시 압력 변환기
모델 S
초소형 플러시 다이어프램 압력 트랜스듀서. 100psi ~ 15,000psi. 1% 풀 스케일 정확도
Honeywell의 초소형 압력 트랜스듀서 제품군은 100psi ~ 15000psi의 압력 범위를 정확하게 측정합니다. 이 게이지 전용 초소형 압력 트랜스듀서는 높은 고유 주파수를 가지며 17-4 PH 스테인리스강으로 제조된 플러시 다이어프램을 사용합니다. 온도 보정은 트랜스듀서 내부에 위치한 온도에 민감한 구성 요소를 사용하여 수행됩니다. 이 트랜스듀서의 도선에는 소형 전기 제로 밸런스 회로기판이 있습니다(두께 약 1in x 0.087in). 이 밸런스 보드는 트랜스듀서와 같은 온도일 필요는 없습니다. 모든 트랜스듀서에는 휘트스톤 브리지 구성으로 배열된 (4)개의 활성 접착 스트레인 게이지가 있습니다.
기능
- 100psi ~ 15000psi 범위
- 수평 장착 설계
- 내부 무용 체적 없음
- 고주파
- mV/V 출력
- 1% 정확도
- CE 승인