일반 공정 압력 트랜스듀서
모델 Z
범용 게이지/절대 압력 트랜스듀서. 0.5psig/a ~ 60,000psig/a. 풀 스케일 정확도 ±0.25%
모델 Z 압력 트랜스듀서는 2,000psi 미만에서는 17-4 PH 스테인리스강, 습식 재질로, 2,000psi 이상에서는 15-5 PH 스테인리스강, 습식 재질로 제작되는 센서입니다. 이 압력 트랜스듀서는 높은 정확도 및 측정 안정성을 필요로 하는 거친 환경의 산업용으로 제작되었습니다. 압력 범위는 0.5psi ~ 60,000psi에 걸쳐 있습니다. 이 트랜스듀서는 완전한 4-암 350Ω 스트레인 게이지 브리지를 활용합니다.
모델 Z는 광범위한 온도 작동, 전기 단자부, 습식 재질 및 5Vdc 또는 10Vdc 및 4mA ~ 20mA 등을 포함한 고수준 출력에 관한 다양한 옵션이 출시되어 있습니다. 대부분의 고출력 모델에는 내부 션트 교정 회로가 표준 기능으로 탑재되어 센서를 데이터 시스템에 쉽게 설치할 수 있습니다. 선택 사항인 내부 시그너처 교정 칩은 모델 SC 4채널 또는 12채널 디지털 인디케이터와의 자동설정을 위한 교정 정보를 제공합니다.
모델 Z는 스트레인 게이지 기반의 트랜스듀서입니다. 본 설계는 대기에 대한 일차 압력 감지 다이어프램을 기준으로 하여 트랜스듀서 환경에 관계없이 안정적인 영점 값을 제공합니다. 절대 모델 Z는 장기적 안정성을 보장하는 완전 용접된 진공 기준 챔버를 사용합니다.
기능
- 정확도 0.25%
- 0.005 %FS/°F 온도 효과
- 범위 0.5psig/a ~ 60000psig/a
- mV/V, 4mA ~ 20mA, 0Vdc ~ 5Vdc, 또는 0Vdc ~ 10Vdc 가능 출력
- 전체 용접, 스테인리스강 구조
- 본질적으로 안전한 사양 제공 가능(2N 옵션에만 해당)
- CE 승인