일반 공정 압력 트랜스듀서
모델 TJE
범용 게이지/절대 압력 트랜스듀서. 0.5psig/a ~ 60,000psig/a. 풀 스케일 정확도 ±0.10%
모델 TJE 압력 트랜스듀서는 전체 용접 스테인레스강 센서로, 높은 정확도 및 측정 안정성을 필요로 하는 거친 환경의 산업용으로 제작되었습니다. 모델 TJE는 넓은 범위의 온도 작동, 전기 단자부 및 고출력을 위해 5Vdc 또는 10Vdc와 4mA ~ 20m를 포함한 다양한 옵션이 출시되어 있습니다. 대부분의 고출력 모델에는 내부 션트 보정 회로가 표준 기능으로 탑재되어 데이터 세스템에 대한 센서 설치가 쉬워집니다. 선택 사항인 내부 시그너처 보정 칩은 모델 SC 4채널 또는 12채널 디지털 인디케이터와의 자동설정을 위한 보정 정보를 제공합니다.
게이지 모델 TJE는 스트레인 게이지 기반 트랜스듀서로, 스트레인게이지 회로를 대기 오염으로부터 밀폐식으로 밀봉하는 2차 용접된 스테인리스강 다이어프램을 활용하는 고유한 “트루 게이지” 설계가 적용되었습니다. 본 설계는 대기에 대한 기본 압력 감지 다이어프램을 참조하여 트랜스듀서 환경에 관계없이 안정적인 제로 값을 제공합니다. 절대 모델 TJE는 장기적 안정성을 보장하는 완전 용접된 진공 레퍼런스 챔버를 사용합니다.
기능
- 0.1% 정확도
- 0.0025 %FS/°F 온도 효과
- 1psig/a ~ 60000psig/a 범위
- mV/V, 4mA ~ 20mA, 0Vdc ~ 5Vdc 또는 0Vdc ~ 10Vdc 출력
- 전체 용접, 스테인리스강 구조
- 본질적으로 안전한 사양 제공 가능(2N 옵션에만 해당)
- CE