로우 프로파일 로드셀
모델 41 시리즈
장력/압축 정밀 낮은 높이 로드셀. 5lb ~ 500,000lb. ±0.13%로 낮은 풀 스케일 정확도. 본질 안전 옵션 사용 가능
Honeywell 전체 용접 스테인리스강 낮은 높이 팬케이크 로드셀은 접착 포일 또는 포일 스트레인 게이지 기술이 특징이며 0.10% ~ 0.04%의 정확도로 5lbs ~ 500,000lbs의 부하를 측정합니다. 압축 전용 또는 특정 응용 분야에 맞는 장력/압축 모델 중에서 선택하십시오.
자재 또는 제품 피로 테스트 등 매우 많은 사이클 또는 간헐적인 과부하 조건이 포함된 분야용으로 설계된 피로 등급 모델이 제공됩니다. 일부 모델은 위험 장소에서의 사용을 위해 본질적 안전 옵션으로도 제공됩니다. 특별한 수정이나 맞춤 설계가 필요합니다. 모델 41 시리즈 요구 사항에 대해 논의하려면 당사에 문의하십시오.
기능
- 0.1% 정확도
- 5lb ~ 500000lb
- mV/V 출력(표준): 4mA ~ 20mA 및 0Vdc ~ 5Vdc 출력(옵션)
- 이중 격막 설계
- 본질적으로 안전한 사양 제공 가능(2N 옵션에만 해당)
- CE 승인
기능
- 0.1% 정확도
- 5lb ~ 500000lb
- mV/V 출력(표준): 4mA ~ 20mA 및 0Vdc ~ 5Vdc 출력(옵션)
- 이중 격막 설계
- 본질적으로 안전한 사양 제공 가능(2N 옵션에만 해당)
- CE 승인