소형 로드셀
모델 53 시리즈
저가 소형 로드셀. 5lb~50,000lb 용량. 스테인리스강 다이어프램 설계
Honeywell 소형 로드셀은 제한된 공간이나 간격이 좁은 시스템에 맞도록 설계됐습니다. 모델 53 접착 포일 스트레인 게이지 트랜스듀서는 비용 효과적인 생산 및 테스팅 적용 분야(예: 프레스 교정)용으로 설계되었습니다. 최대 50,000lb 또는 200,000N의 압축력을 측정할 수 있는 본 모델은 0.25% 풀 스케일의 최대 비선형성을 실현합니다.
정밀 측정 기술과 스테인리스강 구조 덕분에 험한 작업 조건에서 뛰어난 장기적 안전성과 신뢰성을 특징으로 합니다. 귀사 고유의 요구조건을 충족하기 위해 특수 개조 또는 완전 맞춤 설계가 필요한 경우 당사에 문의해 주십시오.
기능
- 5lb ~ 50K lb
- 스테인리스 스틸
- 차지하는 공간 최소화
- 버튼 방식 설계
- mV/V 출력