/content/sps/kr/ko/search-results.html

소형 로드셀

모델 53 시리즈

저가 소형 로드셀. 5lb~50,000lb 용량. 스테인리스강 다이어프램 설계

제품설명

Honeywell 소형 로드셀은 제한된 공간이나 간격이 좁은 시스템에 맞도록 설계됐습니다. 모델 53 접착 포일 스트레인 게이지 트랜스듀서는 비용 효과적인 생산 및 테스팅 적용 분야(예: 프레스 교정)용으로 설계되었습니다. 최대 50,000lb 또는 200,000N의 압축력을 측정할 수 있는 본 모델은 0.25% 풀 스케일의 최대 비선형성을 실현합니다.

정밀 측정 기술과 스테인리스강 구조 덕분에 험한 작업 조건에서 뛰어난 장기적 안전성과 신뢰성을 특징으로 합니다. 귀사 고유의 요구조건을 충족하기 위해 특수 개조 또는 완전 맞춤 설계가 필요한 경우 당사에 문의해 주십시오.

기능
  • 5lb ~ 50K lb
  • 스테인리스 스틸
  • 차지하는 공간 최소화
  • 버튼 방식 설계
  • mV/V 출력
데이터시트
Name
Description
File Size
Date
Size
Model 53 Economical Load Cell Datasheet
application/pdf 391.22 KB
9/14/2021
391.22 KB
Test & Measurement Load Accessories Datasheet
application/pdf 525.93 KB
9/14/2021
525.93 KB
매뉴얼 및 가이드
Name
Description
File Size
Date
Size
Load Cell Range Guide
application/pdf 1.26 MB
9/14/2021
1.26 MB
브로슈어
Name
Description
File Size
Date
Size
Oil and Gas Brochure -
application/pdf 3.4 MB
10/25/2022
3.4 MB
테크니컬 노트
Name
Description
File Size
Date
Size
Model 53 Outline Drawing - 200 lb to 2500 lb
application/pdf 65.32 KB
9/14/2021
65.32 KB
Model 53 External Wiring Diagram
application/pdf 13.49 KB
9/14/2021
13.49 KB
Model 53 Outline Drawing - 3k lb to 12.5k lb
application/pdf 36.84 KB
9/14/2021
36.84 KB
Model 53 Outline Drawing - 15k lb to 30k lb
application/pdf 66.58 KB
9/14/2021
66.58 KB
Model 53 Outline Drawing - 50k lb
application/pdf 202.41 KB
9/14/2021
202.41 KB
어플리케이션 노트
Name
Description
File Size
Date
Size
Aerospace Test and Measurement Capabilities
application/pdf 1.95 MB
9/14/2021
1.95 MB
제품 사진
Name
Description
File Size
Date
Size
Model 53 Series Product Photo
application/zip 247.16 KB
9/14/2021
247.16 KB
Others
Name
Description
File Size
Date
Size
Model 53 Front View
image/png 72.75 KB
9/14/2021
72.75 KB
Model 53 Side View
image/png 87.38 KB
9/14/2021
87.38 KB
Model 53 Top View
image/png 93.08 KB
9/14/2021
93.08 KB
Name
Description
File Size
Date
Size
Model 53 Front View
image/png 72.75 KB
9/14/2021
72.75 KB
Model 53 Outline Drawing - 200 lb to 2500 lb
application/pdf 65.32 KB
9/14/2021
65.32 KB
Model 53 External Wiring Diagram
application/pdf 13.49 KB
9/14/2021
13.49 KB
Load Cell Range Guide
application/pdf 1.26 MB
9/14/2021
1.26 MB
Oil and Gas Brochure -
application/pdf 3.4 MB
10/25/2022
3.4 MB
Model 53 Economical Load Cell Datasheet
application/pdf 391.22 KB
9/14/2021
391.22 KB
Model 53 Outline Drawing - 3k lb to 12.5k lb
application/pdf 36.84 KB
9/14/2021
36.84 KB
Model 53 Outline Drawing - 15k lb to 30k lb
application/pdf 66.58 KB
9/14/2021
66.58 KB
Test & Measurement Load Accessories Datasheet
application/pdf 525.93 KB
9/14/2021
525.93 KB
Model 53 Outline Drawing - 50k lb
application/pdf 202.41 KB
9/14/2021
202.41 KB
Model 53 Series Product Photo
application/zip 247.16 KB
9/14/2021
247.16 KB
Model 53 Side View
image/png 87.38 KB
9/14/2021
87.38 KB
Model 53 Top View
image/png 93.08 KB
9/14/2021
93.08 KB
Aerospace Test and Measurement Capabilities
application/pdf 1.95 MB
9/14/2021
1.95 MB
Name
Description
File Size
Date
Size
Model 53 Economical Load Cell Datasheet
391.22 KB
9/14/2021
Test & Measurement Load Accessories Datasheet
525.93 KB
9/14/2021
Load Cell Range Guide
1.26 MB
9/14/2021
Oil and Gas Brochure -
3.4 MB
10/25/2022
Model 53 Outline Drawing - 200 lb to 2500 lb
65.32 KB
9/14/2021
Model 53 External Wiring Diagram
13.49 KB
9/14/2021
Model 53 Outline Drawing - 3k lb to 12.5k lb
36.84 KB
9/14/2021
Model 53 Outline Drawing - 15k lb to 30k lb
66.58 KB
9/14/2021
Model 53 Outline Drawing - 50k lb
202.41 KB
9/14/2021
Aerospace Test and Measurement Capabilities
1.95 MB
9/14/2021
Model 53 Series Product Photo
247.16 KB
9/14/2021
Model 53 Front View
72.75 KB
9/14/2021
Model 53 Side View
87.38 KB
9/14/2021
Model 53 Top View
93.08 KB
9/14/2021
Product Number
Image
SKU
Description
alt
060-0238-05
모델 53 로드셀:, 500lb, 15°C ~ 70°C [60°F ~ 160°F] 온도 보정, 비증폭(mV/V), Teflon® 케이블, 1.5m [5ft] 케이블 길이, 방사형 전기 출구 방향
alt
060-0238-07
모델 53 로드셀:, 1,000lb, 15°C ~ 70°C [60°F ~ 160°F] 온도 보정, 비증폭(mV/V), Teflon® 케이블, 1.5m [5ft] 케이블 길이, 방사형 전기 출구 방향
alt
060-0238-10
모델 53 로드셀:, 2,000lb, 15°C ~ 70°C [60°F ~ 160°F] 온도 보정, 비증폭(mV/V), Teflon® 케이블, 1.5m [5ft] 케이블 길이, 방사형 전기 출구 방향
alt
060-0239-04
모델 53 로드셀:, 5,000lb, 15°C ~ 70°C [60°F ~ 160°F] 온도 보정, 비증폭(mV/V), Teflon® 케이블, 1.5m [5ft] 케이블 길이, 방사형 전기 출구 방향
alt
060-0239-08
모델 53 로드셀:, 10,000lb, 15°C ~ 70°C [60°F ~ 160°F] 온도 보정, 비증폭(mV/V), Teflon® 케이블, 1.5m [5ft] 케이블 길이, 방사형 전기 출구 방향
alt
060-0240-02
AL131EL,1A,2U,6E,15C:MODEL 53, 20,000 LB
alt
060-0241-04
모델 53 로드셀:, 50,000lb, 15°C ~ 70°C [60°F ~ 160°F] 온도 보정, 비증폭(mV/V), Teflon® 케이블, 1.5m [5ft] 케이블 길이, 방사형 전기 출구 방향
Image
SKU
Description
alt
060-0238-05
모델 53 로드셀:, 500lb, 15°C ~ 70°C [60°F ~ 160°F] 온도 보정, 비증폭(mV/V), Teflon® 케이블, 1.5m [5ft] 케이블 길이, 방사형 전기 출구 방향
alt
060-0238-07
모델 53 로드셀:, 1,000lb, 15°C ~ 70°C [60°F ~ 160°F] 온도 보정, 비증폭(mV/V), Teflon® 케이블, 1.5m [5ft] 케이블 길이, 방사형 전기 출구 방향
alt
060-0238-10
모델 53 로드셀:, 2,000lb, 15°C ~ 70°C [60°F ~ 160°F] 온도 보정, 비증폭(mV/V), Teflon® 케이블, 1.5m [5ft] 케이블 길이, 방사형 전기 출구 방향
alt
060-0239-04
모델 53 로드셀:, 5,000lb, 15°C ~ 70°C [60°F ~ 160°F] 온도 보정, 비증폭(mV/V), Teflon® 케이블, 1.5m [5ft] 케이블 길이, 방사형 전기 출구 방향
alt
060-0239-08
모델 53 로드셀:, 10,000lb, 15°C ~ 70°C [60°F ~ 160°F] 온도 보정, 비증폭(mV/V), Teflon® 케이블, 1.5m [5ft] 케이블 길이, 방사형 전기 출구 방향
alt
060-0240-02
AL131EL,1A,2U,6E,15C:MODEL 53, 20,000 LB
alt
060-0241-04
모델 53 로드셀:, 50,000lb, 15°C ~ 70°C [60°F ~ 160°F] 온도 보정, 비증폭(mV/V), Teflon® 케이블, 1.5m [5ft] 케이블 길이, 방사형 전기 출구 방향