サブミニチュアベーシックスイッチ
ZWシリーズ
密閉プランジャー 最大 5A(UL、cUL)、6A(ENEC、CQC) さまざまな構成、9.5mmのセンターサイドマウント IP67プリワイヤ終端
ZWシリーズは、ロジックレベル/コンピュータベースの回路から電源デューティスイッチング(最大 6A、最大 250Vac)までの電気負荷を制御するように認定されています。一体型ワイヤリード線と共に提供されるスイッチはIP67シールが施されているため、スイッチアセンブリが屋内または屋外用途での環境内の液体または粒子状汚染物に曝されるアプリケーションに適しています。