用途に合わせたスイッチソリューション
WWシリーズ
スナップイン パネルマウント 低速アクションDB接点の設計 UL、CSA 定格電流が最大16Aの接点 最大3個の接点が利用可能
WWシリーズスイッチング機構は、非スナップ式のダブルブレーク短絡バータイプ構造です。1つ、2つ、3つの回路バージョンがあります。3回路ユニットには2極があります。非動作状態(図面を参照)の回路#2にある3回路スイッチは閉じており、回路#1および#3は開いています。プランジャーが押されると、回路#2は開き、回路#1および#3は閉じます。
2つの異なる回路(#1および#3)を接続したり解除したりするため、スイッチは2極です。プランジャーが解除されると、回路#1および#3は解除され、回路#2は閉じます。