ミニチュアベーシックスイッチ
V15Wシリーズ
最大 10A acおよび5A dc(UL、cUL、ENEC、CQC) さまざまな構成、22.2mm x 10.3mm対角マウント IP67、事前配線式の終端付き
ハネウェルのMICRO SWITCH V15Wシリーズのミニチュア、密閉型基本スイッチは、工業グレードの性能(IP定格シーリングおよび電気定格10A)を備えています。V15Wスイッチは、密封プランジャーおよび密閉ワイヤリード線付きで、IP67環境シール定格(一時的な浸漬)に適合しています。
さらにV15Wシリーズは、最大10Aのロジックレベル/コンピュータベースの回路または電気回路を制御するよう設計されています。クイックコネクト/はんだ端子またはシールドワイヤリード線の組み合わせによって、スイッチの電気的接続性が達成されています。
V15Wシリーズはさらに、グローバル アプリケーションのためのCQC(アジア太平洋)、ENEC(欧州)、ULおよびcUL(アメリカ)機関による認証を受けて機能強化されています。