基板実装用型圧力センサ:
ベーシックTBPシリーズ
補償済み 低圧 ゲージ、mV出力 DIP、リードレスSMT、SMT 精度:±0.25%FSS BFS 高いコスト効率
圧力範囲:
- TBPシリーズ:60mbar~10bar | 6 kPa~1 MPa |1psi~150psi、ミリボルト アナログ出力
- NBPシリーズ:60mbar~10bar | 1psi~150psi、ミリボルト アナログ出力
説明
ハネウェルの基本的基板実装型圧力センサTBPシリーズおよびNBPシリーズは、食品グレードおよび非食品グレードの医療および工業アプリケーション用に設計されています。これら非増幅圧電抵抗シリコン圧力センサはレシオメトリック出力を提供し、温度補正(TBPシリーズ)または非補正(NBPシリーズ)です。
TBPシリーズ:
- 温度補正あり、増幅なし。
- 補償により、定期的に温度に対してシステムを校正する必要がなくなるため、システムにセンサを統合するのが容易になります。また、部品間のばらつきを低減します。
- 圧力信号に無限分解能を提供します。
- 補正温度範囲は、0°C~85°C [-32°F~185°F]です。
NBPシリーズ:
- 補正なし / 増幅なし
- これはセンサの最小出力を活用してご自分で補正やキャリブレーション、増幅をご希望のユーザーに最適で、アプリケーションに必要なアルゴリズムを利用しています。
- 圧力信号に無限分解能を提供します。
これらの製品は、多数のパッケージスタイル、および取付オプションを用意しており、デバイスメーカーは本製品をアプリケーションに容易に組み込むことができます。TBPシリーズ圧力センサは、空気やその他の乾性ガスなど、非腐食性・非イオン性気体用の製品です。さらに、シリコンゲルコーティングオプションが選択された場合は、非腐食性および非イオン性液体にも対応します。すべての製品が、ISO9001に準拠して設計・製造されており、NSF認証されています。
お客様にとっての価値:
- コスト競争力のある圧力センシングソリューション。
- 多くの類似製品に比べて小型で、回路基板(PCB)上のスペースをとらず、通常、PCBまたは小型デバイス上に容易に配置できます。
- 乾燥/接液面メディアの多くの過酷な環境でも高性能を発揮。
- 多数のオプションによりデバイスメーカーアプリケーションへの組込みを簡素化。
- 北米、ヨーロッパ、アジア向けの食品安全認証。