フォースセンサ
ベーシックTBFシリーズ
psi、bar、kPaの応力と圧力範囲 増幅なし、補償済み、mV出力 超小型サイズ
ハネウェルのベーシックTBFシリーズ フォースセンサは小型フラッシュダイヤフラム圧力センサで、媒体の互換性と低捕捉量が重要なアプリケーション用の簡単な装置を必要とするお客様向けに設計されています。ベーシックTBFシリーズはダイヤフラムの高さを精密に制御し、注入ポンプのような柔軟な膜によってセンサに力をかけるアプリケーションに役立つ製品です。
センサは内部が非増幅型で、センサの生出力の最大解像度を利用し、アプリケーションに必要なカスタムアルゴリズムの活用を図るため、独自の増幅を求めるお客様にとって理想的な製品です。センサは内部温度補正型/校正型です。
お客様にとっての価値
- クラス最小のパッケージサイズ(7 mm x 7 mm x 3,89 mm)で密集型PCBの配置が簡単
- 非常に広い圧力範囲(1 bar~10 bar |100 kPa~1 MPa | 15 psi~150 psi)で感度の最大化のために最適な温度範囲を選択可能
- 多くの圧力範囲で解像度とシステム精度を向上
- 厳密な精度±0.15%FSSでアプリケーションの精度向上を実現
- 信頼性のあるサプライチェーン
- 見積もりやサンプルのご請求に迅速に対応します
- シックスシグマ基準で設計
- 卓越した製造能力
- リーン製造をサポート