ミニチュアリミットスイッチ
SZL-VL-Sシリーズ
ミニチュアハウジング ダイレクトオープニング接点(サイドロータリーのみ) IP67シーリング、21mm x 56mmの取り付けセンター CCC/CE/cULus規格適合
SZL-VL-Sシリーズのミニチュアタイプのリミットスイッチは、設置スペースが限られている用途向けに設計されています。IP67このスイッチは防水シール定格を持ち、取り付けスペースが限られた用途向けの頑丈で信頼性の高いリミットスイッチが必要なOEM機械装置に最適です。十分な配線スペースを保証することで配線作業が容易になるよう設計されており、さらにワイヤーの終端処理をより迅速かつ効率的に行うケーブルグランド(オプション)を備えています。
本SZL-VL-Sシリーズのスイッチは、ガラス充填されたダイキャスト本体とヘッド、熱可塑性樹脂カバーから成るスプリットハウジング設計が施されています。カバーは取り外しが可能なため、アクセスと設置が容易にできます。モジュール式のアクチュエータヘッドにより、様々な用途のニーズに対応する各種構成が可能です。SZL-VL-Sは全世界で入手可能で、世界中の各種用途に対応する証明書が付随しています。