基板実装用型圧力センサ:
TruStability® SSCシリーズ
補償済み ±2%FSS~±4%FSS TEB 超低(差圧、ゲージ)、低(絶対圧、差圧、ゲージ) デジタルまたはアナログ出力 DIP、SIP、SMT
圧力範囲
- ±1.6mbar~±10bar | ±160Pa~±1MPa | ±0.5inH2O~±150psi
TruStability® Standard Accuracy Silicon Ceramic(SSC:標準精度シリコン セラミック)シリーズは、規定のフルスケール圧力範囲および温度範囲全体にわたって圧力を読み取るためのレシオメトリックアナログあるいはデジタル出力を備えた、シリコンピエゾ抵抗型圧力センサです。
SSCシリーズは、オンボードの Application Specific Integrated Circuit (ASIC:特定用途向け集積回路)によって、センサオフセット、感度、温度の影響、非線形性について、完全にキャリブレーションおよび温度補正されています。圧力のキャリブレーション済み出力値はアナログで約1kHz毎に、デジタルで2kHz毎に更新されます。
SSC シリーズは、-20 °C~85 °C [-4 °F~185 °F] の温度範囲全体にわたって較正されています。当センサの供給電圧は、3.3 Vdc/5.0 Vdcの単一電源から選択できます。
これらセンサは絶対圧、ゲージ圧、差圧を測定できます。絶対圧用には、真空の内部基準と絶対圧に比例する出力値が設定されています。ゲージ圧用は大気圧を基準とし、大気圧からの変動に比例した圧力値を出力します。差圧は、2つの圧力ポート間の圧力差を測定します。
TruStability® 圧力センサは、空気やその他の乾性ガスなどの、非腐食性・非イオン性ガスと併用して使用します。40Mbar | 4kPa | 20inH2Oを超える圧力範囲で、これらのセンサの性能を非腐食性の非イオン性液体にまで拡張できます。
すべての製品が、ISO 9001 規格に準拠して設計・製造されています。