/content/sps/jp/ja/search-results.html

基板実装用型圧力センサ:

TruStability® SSCシリーズ

補償済み ±2%FSS~±4%FSS TEB 超低(差圧、ゲージ)、低(絶対圧、差圧、ゲージ) デジタルまたはアナログ出力 DIP、SIP、SMT

製品概要
圧力範囲
  • ±1.6mbar~±10bar | ±160Pa~±1MPa | ±0.5inH2O~±150psi 

TruStability® Standard Accuracy Silicon Ceramic(SSC:標準精度シリコン セラミック)シリーズは、規定のフルスケール圧力範囲および温度範囲全体にわたって圧力を読み取るためのレシオメトリックアナログあるいはデジタル出力を備えた、シリコンピエゾ抵抗型圧力センサです。

SSCシリーズは、オンボードの Application Specific Integrated Circuit (ASIC:特定用途向け集積回路)によって、センサオフセット、感度、温度の影響、非線形性について、完全にキャリブレーションおよび温度補正されています。圧力のキャリブレーション済み出力値はアナログで約1kHz毎に、デジタルで2kHz毎に更新されます。

SSC シリーズは、-20 °C~85 °C [-4 °F~185 °F] の温度範囲全体にわたって較正されています。当センサの供給電圧は、3.3 Vdc/5.0 Vdcの単一電源から選択できます。

これらセンサは絶対圧、ゲージ圧、差圧を測定できます。絶対圧用には、真空の内部基準と絶対圧に比例する出力値が設定されています。ゲージ圧用は大気圧を基準とし、大気圧からの変動に比例した圧力値を出力します。差圧は、2つの圧力ポート間の圧力差を測定します。

TruStability® 圧力センサは、空気やその他の乾性ガスなどの、非腐食性・非イオン性ガスと併用して使用します。40Mbar | 4kPa | 20inH2Oを超える圧力範囲で、これらのセンサの性能を非腐食性の非イオン性液体にまで拡張できます。

すべての製品が、ISO 9001 規格に準拠して設計・製造されています。

データシート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
TruStability® Board Mount Pressure Sensors: SSC Series
application/pdf 5 MB
6/1/2021
5 MB
マニュアル・ガイド
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
ボードマウント圧力センサ選択ガイド
application/pdf 1.3 MB
12/6/2021
1.3 MB
Airflow sensors contain advanced microstructure technology to provide a sensitive and fast responseto flow, amount/direction of air or other gases. Potential applications include HVAC, gas metering, chromatography, vent hoods, and medical equipment.
application/pdf 4.14 MB
5/24/2021
4.14 MB
設置手順
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
TruStability® Board Mount Pressure Sensors: HSC Series and SSC Series
application/pdf 6.58 MB
6/1/2021
6.58 MB
CADモデル
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
TruStability™ SIP SN CAD Model.zip
application/zip 72.27 KB
5/24/2021
72.27 KB
TruStability™ SIP AA CAD Model.zip
application/zip 75.91 KB
5/24/2021
75.91 KB
TruStability™ SIP RN CAD Model.zip
application/zip 92.19 KB
5/24/2021
92.19 KB
TruStability™ DIP RR CAD Model.zip
application/zip 183.81 KB
5/24/2021
183.81 KB
TruStability™ SIP NB CAD Model.zip
application/zip 150.06 KB
5/24/2021
150.06 KB
TruStability™ SIP MN CAD Model.zip
application/zip 56.5 KB
5/24/2021
56.5 KB
TruStability™ SMT RR CAD Model.zip
application/zip 231.81 KB
5/24/2021
231.81 KB
TruStability™ DIP LN CAD Model.zip
application/zip 187.57 KB
5/24/2021
187.57 KB
TruStability™ SMT RN CAD Model.zip
application/zip 239.01 KB
5/24/2021
239.01 KB
TruStability™ DIP AN CAD Model.zip
application/zip 180.9 KB
5/24/2021
180.9 KB
TruStability™ SIP RR CAD Model.zip
application/zip 77.64 KB
5/24/2021
77.64 KB
TruStability™ DIP RN CAD Model.zip
application/zip 182.37 KB
5/24/2021
182.37 KB
TruStability™ DIP NN CAD Model.zip
application/zip 195.23 KB
5/24/2021
195.23 KB
TruStability™ SIP LN CAD Model.zip
application/zip 135.95 KB
5/24/2021
135.95 KB
TruStability™ SMT DR CAD Model.zip
application/zip 225.79 KB
5/24/2021
225.79 KB
TruStability™ SIP HN CAD Model.zip
application/zip 112.37 KB
5/24/2021
112.37 KB
TruStability™ SIP HH CAD Model.zip
application/zip 42.59 KB
5/24/2021
42.59 KB
TruStability™ SIP AN CAD Model.zip
application/zip 90.7 KB
5/24/2021
90.7 KB
TruStability™ SMT AN CAD Model.zip
application/zip 234.67 KB
5/24/2021
234.67 KB
TruStability™ SIP NN CAD Model.zip
application/zip 129.15 KB
10/17/2022
129.15 KB
TruStability™ SMT LN CAD Model.zip
application/zip 234.51 KB
5/24/2021
234.51 KB
TruStability™ CAD Models - grouped
application/zip 5.4 MB
5/24/2021
5.4 MB
TruStability™ SMT NN CAD Model.zip
application/zip 252.04 KB
5/24/2021
252.04 KB
ブローシャ―
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Controlling the Future with Technology
application/pdf 11.8 MB
3/7/2023
11.8 MB
Making Sense of Sensing
application/pdf 3.37 MB
10/6/2021
3.37 MB
テクニカルノート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Energy and Environmental Design Trends
application/pdf 828.15 KB
5/24/2021
828.15 KB
SPI Communication with Honeywell Digital Output Pressure Sensors
application/pdf 210.39 KB
5/24/2021
210.39 KB
I2C Communications with Honeywell Digital Output Pressure Sensors
application/pdf 212.26 KB
5/24/2021
212.26 KB
工業製品ラインカード --
application/pdf 2.24 MB
10/25/2022
2.24 MB
Pressure or Airflow Sensors?
application/pdf 560.47 KB
5/24/2021
560.47 KB
Pressure Sensor Glossary of Terms
application/pdf 129.79 KB
5/24/2021
129.79 KB
Sleep Mode for Use with Honeywell Digital Pressure Sensors: ASDX Series, APB Series, and Trustability® HSC, SSC Series
application/pdf 329.92 KB
5/24/2021
329.92 KB
Pressure Sensor Surface Mount (SMT) Guidelines
application/pdf 1.69 MB
5/24/2021
1.69 MB
Pneumatic Interface Recommendations for TruStability® Board Mount Pressure Sensors, HSC, SSC, TSC, NSC Series Technical Note
application/pdf 58.35 KB
5/24/2021
58.35 KB
Diagnostics for TruStability™ HSC and SSC Series, and Basic ABP Series Board Mount Pressure Sensors; FSA Series Force Sensors
application/pdf 186.84 KB
5/24/2021
186.84 KB
ホワイトペーパー
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Measuring Pressure in Chemistry Analyzers
application/pdf 2.72 MB
5/24/2021
2.72 MB
The High Cost of Low Cost Pressure Sensors
application/pdf 735.18 KB
5/24/2021
735.18 KB
The Economics of Accuracy in Low-Cost, High-Volume Medical Applications
application/pdf 2.25 MB
5/24/2021
2.25 MB
アプリケーション・ノート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
より健康的な空気とHVACシステムのためのソリューション
application/pdf 3.88 MB
5/31/2022
3.88 MB
センサとスイッチ:医療用途向けソリューション
application/pdf 1.31 MB
5/18/2023
1.31 MB
Sensors in Sleep Apnea Machines
application/pdf 1.88 MB
5/24/2021
1.88 MB
Sensors in Anesthesia Machines
application/pdf 2.3 MB
5/24/2021
2.3 MB
Sensor Use in Building Energy Conservation
application/pdf 2.53 MB
5/24/2021
2.53 MB
application/pdf 1.24 MB
5/18/2023
1.24 MB
酸素濃縮器用ソリューション
application/pdf 2.27 MB
11/12/2021
2.27 MB
農業用車両 -
application/pdf 1.11 MB
12/20/2022
1.11 MB
防衛地上車両 -
application/pdf 872.87 KB
6/14/2023
872.87 KB
産業用アプリケーション向けのスイッチおよびセンサソリューション
application/pdf 2.48 MB
5/24/2023
2.48 MB
人工呼吸器用ソリューション
application/pdf 2.78 MB
6/12/2023
2.78 MB
製品写真
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
TruStability™ SIP FN lowres photo.jpg
image/jpeg 7.5 KB
6/1/2021
7.5 KB
TruStability™ Product Photos - grouped
application/zip 3.56 MB
6/1/2021
3.56 MB
TruStability™ SMT AN highres photo.jpg
image/jpeg 84.37 KB
5/24/2021
84.37 KB
TruStability™ SIP SN lowres photo.jpg
image/jpeg 7.16 KB
5/24/2021
7.16 KB
TruStability™ SMT RR highres photo.jpg
image/jpeg 72.54 KB
5/24/2021
72.54 KB
TruStability™ SMT RR lowres photo.jpg
image/jpeg 7.45 KB
5/24/2021
7.45 KB
TruStability™ DIP LN lowres photo.jpg
image/jpeg 6.48 KB
5/24/2021
6.48 KB
TruStability™ DIP AN lowres photo.jpg
image/jpeg 12.8 KB
5/24/2021
12.8 KB
TruStability™ SIP RN highres photo.jpg
image/jpeg 111.43 KB
5/24/2021
111.43 KB
TruStability™ SIP LN highres photo.jpg
image/jpeg 115.71 KB
5/24/2021
115.71 KB
TruStability™ DIP AN highres photo.jpg
image/jpeg 106.9 KB
5/24/2021
106.9 KB
TruStability™ SIP NN lowres photo.jpg
image/jpeg 5.61 KB
6/1/2021
5.61 KB
TruStability™ SMT NN lowres photo.jpg
image/jpeg 17.13 KB
5/24/2021
17.13 KB
TruStability™ SMT RN highres photo.jpg
image/jpeg 73.16 KB
5/24/2021
73.16 KB
TruStability™ SIP FN highres photo.jpg
image/jpeg 102.84 KB
5/24/2021
102.84 KB
TruStability™ SIP NN highres photo.jpg
image/jpeg 64.32 KB
5/24/2021
64.32 KB
TruStability™ SIP MN highres photo.jpg
image/jpeg 96.71 KB
5/24/2021
96.71 KB
TruStability™ SIP MN lowres photo.jpg
image/jpeg 10.79 KB
5/24/2021
10.79 KB
TruStability™ SIP HN lowres photo.jpg
image/jpeg 7.84 KB
5/24/2021
7.84 KB
TruStability™ SMT DR highres photo.jpg
image/jpeg 102.38 KB
5/24/2021
102.38 KB
TruStability™ SIP AN lowres photo.jpg
image/jpeg 12.25 KB
5/24/2021
12.25 KB
TruStability™ SIP NB highres photo.jpg
image/jpeg 421.87 KB
5/24/2021
421.87 KB
TruStability™ SIP RR lowres photo.jpg
image/jpeg 8.36 KB
5/24/2021
8.36 KB
TruStability™ SMT AN lowres photo.jpg
image/jpeg 13.67 KB
5/24/2021
13.67 KB
TruStability™ SIP RN lowres photo.jpg
image/jpeg 5.95 KB
6/1/2021
5.95 KB
TruStability™ DIP NN lowres photo.jpg
image/jpeg 8.85 KB
6/1/2021
8.85 KB
TruStability™ SMT RN lowres photo.jpg
image/jpeg 14.72 KB
5/24/2021
14.72 KB
TruStability™ SMT LN lowres photo.jpg
image/jpeg 8.38 KB
5/24/2021
8.38 KB
TruStability™ SIP HN highres photo.jpg
image/jpeg 136.19 KB
5/24/2021
136.19 KB
TruStability™ DIP RN lowres photo.jpg
image/jpeg 9.48 KB
5/24/2021
9.48 KB
TruStability™ SIP HH highres photo.jpg
image/jpeg 95.8 KB
5/24/2021
95.8 KB
TruStability™ SIP RR highres photo.jpg
image/jpeg 64.55 KB
5/24/2021
64.55 KB
TruStability™ DIP RR lowres photo.jpg
image/jpeg 8.23 KB
5/24/2021
8.23 KB
TruStability™ SIP AN highres photo.jpg
image/jpeg 120.82 KB
5/24/2021
120.82 KB
TruStability™ SIP LN lowres photo.jpg
image/jpeg 9.68 KB
6/1/2021
9.68 KB
TruStability™ DIP RN highres photo.jpg
image/jpeg 70.48 KB
5/24/2021
70.48 KB
TruStability™ SIP SN highres photo.jpg
image/jpeg 157.38 KB
5/24/2021
157.38 KB
TruStability™ DIP RR highres photo.jpg
image/jpeg 87.27 KB
5/24/2021
87.27 KB
TruStability™ SIP HH lowres photo.jpg
image/jpeg 13.81 KB
5/24/2021
13.81 KB
TruStability™ SIP NB lowres photo.jpg
image/jpeg 23.54 KB
5/24/2021
23.54 KB
TruStability™ SMT DR lowres photo.jpg
image/jpeg 12.14 KB
6/1/2021
12.14 KB
TruStability™ SIP AA highres photo.jpg
image/jpeg 44.2 KB
5/24/2021
44.2 KB
TruStability™ DIP LN highres photo.jpg
image/jpeg 47.88 KB
5/24/2021
47.88 KB
TruStability™ SMT NN highres photo.jpg
image/jpeg 203.23 KB
5/24/2021
203.23 KB
TruStability™ DIP NN highres photo.jpg
image/jpeg 116.46 KB
5/24/2021
116.46 KB
TruStability™ SIP AA lowres photo.jpg
image/jpeg 4.98 KB
5/24/2021
4.98 KB
TruStability™ SMT LN highres photo.jpg
image/jpeg 108.4 KB
5/24/2021
108.4 KB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
TruStability™ SIP SN CAD Model.zip
72.27 KB
5/24/2021
72.27 KB
Controlling the Future with Technology
11.8 MB
3/7/2023
11.8 MB
より健康的な空気とHVACシステムのためのソリューション
3.88 MB
5/31/2022
3.88 MB
TruStability™ SIP AA CAD Model.zip
75.91 KB
5/24/2021
75.91 KB
Energy and Environmental Design Trends
828.15 KB
5/24/2021
828.15 KB
TruStability™ SIP FN lowres photo.jpg
7.5 KB
6/1/2021
7.5 KB
TruStability™ SIP RN CAD Model.zip
92.19 KB
5/24/2021
92.19 KB
TruStability™ Product Photos - grouped
3.56 MB
6/1/2021
3.56 MB
TruStability™ DIP RR CAD Model.zip
183.81 KB
5/24/2021
183.81 KB
TruStability® Board Mount Pressure Sensors: SSC Series
5 MB
6/1/2021
5 MB
センサとスイッチ:医療用途向けソリューション
1.31 MB
5/18/2023
1.31 MB
Measuring Pressure in Chemistry Analyzers
2.72 MB
5/24/2021
2.72 MB
TruStability™ SIP NB CAD Model.zip
150.06 KB
5/24/2021
150.06 KB
TruStability™ SMT AN highres photo.jpg
84.37 KB
5/24/2021
84.37 KB
TruStability™ SIP MN CAD Model.zip
56.5 KB
5/24/2021
56.5 KB
TruStability™ SMT RR CAD Model.zip
231.81 KB
5/24/2021
231.81 KB
SPI Communication with Honeywell Digital Output Pressure Sensors
210.39 KB
5/24/2021
210.39 KB
TruStability™ DIP LN CAD Model.zip
187.57 KB
5/24/2021
187.57 KB
Sensors in Sleep Apnea Machines
1.88 MB
5/24/2021
1.88 MB
TruStability™ SIP SN lowres photo.jpg
7.16 KB
5/24/2021
7.16 KB
TruStability™ SMT RR highres photo.jpg
72.54 KB
5/24/2021
72.54 KB
TruStability™ SMT RR lowres photo.jpg
7.45 KB
5/24/2021
7.45 KB
TruStability™ SMT RN CAD Model.zip
239.01 KB
5/24/2021
239.01 KB
TruStability™ DIP AN CAD Model.zip
180.9 KB
5/24/2021
180.9 KB
TruStability™ DIP LN lowres photo.jpg
6.48 KB
5/24/2021
6.48 KB
TruStability™ DIP AN lowres photo.jpg
12.8 KB
5/24/2021
12.8 KB
TruStability™ SIP RN highres photo.jpg
111.43 KB
5/24/2021
111.43 KB
TruStability™ SIP RR CAD Model.zip
77.64 KB
5/24/2021
77.64 KB
TruStability™ SIP LN highres photo.jpg
115.71 KB
5/24/2021
115.71 KB
TruStability™ DIP AN highres photo.jpg
106.9 KB
5/24/2021
106.9 KB
TruStability™ DIP RN CAD Model.zip
182.37 KB
5/24/2021
182.37 KB
TruStability™ DIP NN CAD Model.zip
195.23 KB
5/24/2021
195.23 KB
TruStability™ SIP NN lowres photo.jpg
5.61 KB
6/1/2021
5.61 KB
TruStability™ SMT NN lowres photo.jpg
17.13 KB
5/24/2021
17.13 KB
Sensors in Anesthesia Machines
2.3 MB
5/24/2021
2.3 MB
TruStability™ SIP LN CAD Model.zip
135.95 KB
5/24/2021
135.95 KB
TruStability™ SMT RN highres photo.jpg
73.16 KB
5/24/2021
73.16 KB
TruStability™ SIP FN highres photo.jpg
102.84 KB
5/24/2021
102.84 KB
TruStability™ SIP NN highres photo.jpg
64.32 KB
5/24/2021
64.32 KB
TruStability™ SMT DR CAD Model.zip
225.79 KB
5/24/2021
225.79 KB
TruStability™ SIP MN highres photo.jpg
96.71 KB
5/24/2021
96.71 KB
TruStability™ SIP MN lowres photo.jpg
10.79 KB
5/24/2021
10.79 KB
Sensor Use in Building Energy Conservation
2.53 MB
5/24/2021
2.53 MB
TruStability™ SIP HN lowres photo.jpg
7.84 KB
5/24/2021
7.84 KB
TruStability™ SMT DR highres photo.jpg
102.38 KB
5/24/2021
102.38 KB
TruStability™ SIP AN lowres photo.jpg
12.25 KB
5/24/2021
12.25 KB
TruStability™ SIP NB highres photo.jpg
421.87 KB
5/24/2021
421.87 KB
ボードマウント圧力センサ選択ガイド
1.3 MB
12/6/2021
1.3 MB
I2C Communications with Honeywell Digital Output Pressure Sensors
212.26 KB
5/24/2021
212.26 KB
工業製品ラインカード --
2.24 MB
10/25/2022
2.24 MB
TruStability™ SIP RR lowres photo.jpg
8.36 KB
5/24/2021
8.36 KB
TruStability™ SMT AN lowres photo.jpg
13.67 KB
5/24/2021
13.67 KB
Making Sense of Sensing
3.37 MB
10/6/2021
3.37 MB
TruStability™ SIP RN lowres photo.jpg
5.95 KB
6/1/2021
5.95 KB
TruStability™ DIP NN lowres photo.jpg
8.85 KB
6/1/2021
8.85 KB
TruStability™ SIP HN CAD Model.zip
112.37 KB
5/24/2021
112.37 KB
TruStability™ SMT RN lowres photo.jpg
14.72 KB
5/24/2021
14.72 KB
TruStability™ SMT LN lowres photo.jpg
8.38 KB
5/24/2021
8.38 KB
TruStability™ SIP HN highres photo.jpg
136.19 KB
5/24/2021
136.19 KB
TruStability™ DIP RN lowres photo.jpg
9.48 KB
5/24/2021
9.48 KB
TruStability™ SIP HH highres photo.jpg
95.8 KB
5/24/2021
95.8 KB
TruStability™ SIP RR highres photo.jpg
64.55 KB
5/24/2021
64.55 KB
Airflow sensors contain advanced microstructure technology to provide a sensitive and fast responseto flow, amount/direction of air or other gases. Potential applications include HVAC, gas metering, chromatography, vent hoods, and medical equipment.
4.14 MB
5/24/2021
4.14 MB
TruStability™ DIP RR lowres photo.jpg
8.23 KB
5/24/2021
8.23 KB
TruStability™ SIP AN highres photo.jpg
120.82 KB
5/24/2021
120.82 KB
TruStability™ SIP LN lowres photo.jpg
9.68 KB
6/1/2021
9.68 KB
Pressure or Airflow Sensors?
560.47 KB
5/24/2021
560.47 KB
Pressure Sensor Glossary of Terms
129.79 KB
5/24/2021
129.79 KB
TruStability™ SIP HH CAD Model.zip
42.59 KB
5/24/2021
42.59 KB
TruStability™ SIP AN CAD Model.zip
90.7 KB
5/24/2021
90.7 KB
Sleep Mode for Use with Honeywell Digital Pressure Sensors: ASDX Series, APB Series, and Trustability® HSC, SSC Series
329.92 KB
5/24/2021
329.92 KB
TruStability™ DIP RN highres photo.jpg
70.48 KB
5/24/2021
70.48 KB
Pressure Sensor Surface Mount (SMT) Guidelines
1.69 MB
5/24/2021
1.69 MB
The High Cost of Low Cost Pressure Sensors
735.18 KB
5/24/2021
735.18 KB
TruStability™ SIP SN highres photo.jpg
157.38 KB
5/24/2021
157.38 KB
TruStability™ SMT AN CAD Model.zip
234.67 KB
5/24/2021
234.67 KB
Pneumatic Interface Recommendations for TruStability® Board Mount Pressure Sensors, HSC, SSC, TSC, NSC Series Technical Note
58.35 KB
5/24/2021
58.35 KB
酸素濃縮器用ソリューション
2.27 MB
11/12/2021
2.27 MB
TruStability™ DIP RR highres photo.jpg
87.27 KB
5/24/2021
87.27 KB
TruStability™ SIP HH lowres photo.jpg
13.81 KB
5/24/2021
13.81 KB
The Economics of Accuracy in Low-Cost, High-Volume Medical Applications
2.25 MB
5/24/2021
2.25 MB
農業用車両 -
1.11 MB
12/20/2022
1.11 MB
TruStability™ SIP NB lowres photo.jpg
23.54 KB
5/24/2021
23.54 KB
TruStability™ SMT DR lowres photo.jpg
12.14 KB
6/1/2021
12.14 KB
TruStability™ SIP NN CAD Model.zip
129.15 KB
10/17/2022
129.15 KB
TruStability™ SIP AA highres photo.jpg
44.2 KB
5/24/2021
44.2 KB
防衛地上車両 -
872.87 KB
6/14/2023
872.87 KB
TruStability™ DIP LN highres photo.jpg
47.88 KB
5/24/2021
47.88 KB
TruStability® Board Mount Pressure Sensors: HSC Series and SSC Series
6.58 MB
6/1/2021
6.58 MB
TruStability™ SMT LN CAD Model.zip
234.51 KB
5/24/2021
234.51 KB
Diagnostics for TruStability™ HSC and SSC Series, and Basic ABP Series Board Mount Pressure Sensors; FSA Series Force Sensors
186.84 KB
5/24/2021
186.84 KB
TruStability™ SMT NN highres photo.jpg
203.23 KB
5/24/2021
203.23 KB
TruStability™ CAD Models - grouped
5.4 MB
5/24/2021
5.4 MB
TruStability™ SMT NN CAD Model.zip
252.04 KB
5/24/2021
252.04 KB
TruStability™ DIP NN highres photo.jpg
116.46 KB
5/24/2021
116.46 KB
TruStability™ SIP AA lowres photo.jpg
4.98 KB
5/24/2021
4.98 KB
産業用アプリケーション向けのスイッチおよびセンサソリューション
2.48 MB
5/24/2023
2.48 MB
人工呼吸器用ソリューション
2.78 MB
6/12/2023
2.78 MB
TruStability™ SMT LN highres photo.jpg
108.4 KB
5/24/2021
108.4 KB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
TruStability® Board Mount Pressure Sensors: SSC Series
5 MB
6/1/2021
ボードマウント圧力センサ選択ガイド
1.3 MB
12/6/2021
Airflow sensors contain advanced microstructure technology to provide a sensitive and fast responseto flow, amount/direction of air or other gases. Potential applications include HVAC, gas metering, chromatography, vent hoods, and medical equipment.
4.14 MB
5/24/2021
TruStability® Board Mount Pressure Sensors: HSC Series and SSC Series
6.58 MB
6/1/2021
TruStability™ SIP SN CAD Model.zip
72.27 KB
5/24/2021
TruStability™ SIP AA CAD Model.zip
75.91 KB
5/24/2021
TruStability™ SIP RN CAD Model.zip
92.19 KB
5/24/2021
TruStability™ DIP RR CAD Model.zip
183.81 KB
5/24/2021
TruStability™ SIP NB CAD Model.zip
150.06 KB
5/24/2021
TruStability™ SIP MN CAD Model.zip
56.5 KB
5/24/2021
TruStability™ SMT RR CAD Model.zip
231.81 KB
5/24/2021
TruStability™ DIP LN CAD Model.zip
187.57 KB
5/24/2021
TruStability™ SMT RN CAD Model.zip
239.01 KB
5/24/2021
TruStability™ DIP AN CAD Model.zip
180.9 KB
5/24/2021
TruStability™ SIP RR CAD Model.zip
77.64 KB
5/24/2021
TruStability™ DIP RN CAD Model.zip
182.37 KB
5/24/2021
TruStability™ DIP NN CAD Model.zip
195.23 KB
5/24/2021
TruStability™ SIP LN CAD Model.zip
135.95 KB
5/24/2021
TruStability™ SMT DR CAD Model.zip
225.79 KB
5/24/2021
TruStability™ SIP HN CAD Model.zip
112.37 KB
5/24/2021
TruStability™ SIP HH CAD Model.zip
42.59 KB
5/24/2021
TruStability™ SIP AN CAD Model.zip
90.7 KB
5/24/2021
TruStability™ SMT AN CAD Model.zip
234.67 KB
5/24/2021
TruStability™ SIP NN CAD Model.zip
129.15 KB
10/17/2022
TruStability™ SMT LN CAD Model.zip
234.51 KB
5/24/2021
TruStability™ CAD Models - grouped
5.4 MB
5/24/2021
TruStability™ SMT NN CAD Model.zip
252.04 KB
5/24/2021
Controlling the Future with Technology
11.8 MB
3/7/2023
Making Sense of Sensing
3.37 MB
10/6/2021
Energy and Environmental Design Trends
828.15 KB
5/24/2021
SPI Communication with Honeywell Digital Output Pressure Sensors
210.39 KB
5/24/2021
I2C Communications with Honeywell Digital Output Pressure Sensors
212.26 KB
5/24/2021
工業製品ラインカード --
2.24 MB
10/25/2022
Pressure or Airflow Sensors?
560.47 KB
5/24/2021
Pressure Sensor Glossary of Terms
129.79 KB
5/24/2021
Sleep Mode for Use with Honeywell Digital Pressure Sensors: ASDX Series, APB Series, and Trustability® HSC, SSC Series
329.92 KB
5/24/2021
Pressure Sensor Surface Mount (SMT) Guidelines
1.69 MB
5/24/2021
Pneumatic Interface Recommendations for TruStability® Board Mount Pressure Sensors, HSC, SSC, TSC, NSC Series Technical Note
58.35 KB
5/24/2021
Diagnostics for TruStability™ HSC and SSC Series, and Basic ABP Series Board Mount Pressure Sensors; FSA Series Force Sensors
186.84 KB
5/24/2021
Measuring Pressure in Chemistry Analyzers
2.72 MB
5/24/2021
The High Cost of Low Cost Pressure Sensors
735.18 KB
5/24/2021
The Economics of Accuracy in Low-Cost, High-Volume Medical Applications
2.25 MB
5/24/2021
より健康的な空気とHVACシステムのためのソリューション
3.88 MB
5/31/2022
センサとスイッチ:医療用途向けソリューション
1.31 MB
5/18/2023
Sensors in Sleep Apnea Machines
1.88 MB
5/24/2021
Sensors in Anesthesia Machines
2.3 MB
5/24/2021
Sensor Use in Building Energy Conservation
2.53 MB
5/24/2021
酸素濃縮器用ソリューション
2.27 MB
11/12/2021
農業用車両 -
1.11 MB
12/20/2022
防衛地上車両 -
872.87 KB
6/14/2023
産業用アプリケーション向けのスイッチおよびセンサソリューション
2.48 MB
5/24/2023
人工呼吸器用ソリューション
2.78 MB
6/12/2023
TruStability™ SIP FN lowres photo.jpg
7.5 KB
6/1/2021
TruStability™ Product Photos - grouped
3.56 MB
6/1/2021
TruStability™ SMT AN highres photo.jpg
84.37 KB
5/24/2021
TruStability™ SIP SN lowres photo.jpg
7.16 KB
5/24/2021
TruStability™ SMT RR highres photo.jpg
72.54 KB
5/24/2021
TruStability™ SMT RR lowres photo.jpg
7.45 KB
5/24/2021
TruStability™ DIP LN lowres photo.jpg
6.48 KB
5/24/2021
TruStability™ DIP AN lowres photo.jpg
12.8 KB
5/24/2021
TruStability™ SIP RN highres photo.jpg
111.43 KB
5/24/2021
TruStability™ SIP LN highres photo.jpg
115.71 KB
5/24/2021
TruStability™ DIP AN highres photo.jpg
106.9 KB
5/24/2021
TruStability™ SIP NN lowres photo.jpg
5.61 KB
6/1/2021
TruStability™ SMT NN lowres photo.jpg
17.13 KB
5/24/2021
TruStability™ SMT RN highres photo.jpg
73.16 KB
5/24/2021
TruStability™ SIP FN highres photo.jpg
102.84 KB
5/24/2021
TruStability™ SIP NN highres photo.jpg
64.32 KB
5/24/2021
TruStability™ SIP MN highres photo.jpg
96.71 KB
5/24/2021
TruStability™ SIP MN lowres photo.jpg
10.79 KB
5/24/2021
TruStability™ SIP HN lowres photo.jpg
7.84 KB
5/24/2021
TruStability™ SMT DR highres photo.jpg
102.38 KB
5/24/2021
TruStability™ SIP AN lowres photo.jpg
12.25 KB
5/24/2021
TruStability™ SIP NB highres photo.jpg
421.87 KB
5/24/2021
TruStability™ SIP RR lowres photo.jpg
8.36 KB
5/24/2021
TruStability™ SMT AN lowres photo.jpg
13.67 KB
5/24/2021
TruStability™ SIP RN lowres photo.jpg
5.95 KB
6/1/2021
TruStability™ DIP NN lowres photo.jpg
8.85 KB
6/1/2021
TruStability™ SMT RN lowres photo.jpg
14.72 KB
5/24/2021
TruStability™ SMT LN lowres photo.jpg
8.38 KB
5/24/2021
TruStability™ SIP HN highres photo.jpg
136.19 KB
5/24/2021
TruStability™ DIP RN lowres photo.jpg
9.48 KB
5/24/2021
TruStability™ SIP HH highres photo.jpg
95.8 KB
5/24/2021
TruStability™ SIP RR highres photo.jpg
64.55 KB
5/24/2021
TruStability™ DIP RR lowres photo.jpg
8.23 KB
5/24/2021
TruStability™ SIP AN highres photo.jpg
120.82 KB
5/24/2021
TruStability™ SIP LN lowres photo.jpg
9.68 KB
6/1/2021
TruStability™ DIP RN highres photo.jpg
70.48 KB
5/24/2021
TruStability™ SIP SN highres photo.jpg
157.38 KB
5/24/2021
TruStability™ DIP RR highres photo.jpg
87.27 KB
5/24/2021
TruStability™ SIP HH lowres photo.jpg
13.81 KB
5/24/2021
TruStability™ SIP NB lowres photo.jpg
23.54 KB
5/24/2021
TruStability™ SMT DR lowres photo.jpg
12.14 KB
6/1/2021
TruStability™ SIP AA highres photo.jpg
44.2 KB
5/24/2021
TruStability™ DIP LN highres photo.jpg
47.88 KB
5/24/2021
TruStability™ SMT NN highres photo.jpg
203.23 KB
5/24/2021
TruStability™ DIP NN highres photo.jpg
116.46 KB
5/24/2021
TruStability™ SIP AA lowres photo.jpg
4.98 KB
5/24/2021
TruStability™ SMT LN highres photo.jpg
108.4 KB
5/24/2021
Product Number
Image
SKU
Description
alt
SSCDANN001PGAA3
alt
SSCDANN001PGAA5
PRESSURE SENSOR
alt
SSCDANN005PGAA3
alt
SSCDANN005PGAA5
PRESSURE SENSOR
alt
SSCDANN010BGAA3
alt
SSCDANN010NG2A3
TRUSTABILITY SILICON PRESSURE
alt
SSCDANN015PA2A3
alt
SSCDANN015PAAA5
PRESSURE SENSOR-TRUSTABILITY SILICON
alt
SSCDANN015PG2A3
PRESSURE SENSOR
alt
SSCDANN015PGAA5
PRESSURE SENSOR-TRUSTABILITY SILICON
Image
SKU
Description
alt
SSCDANN001PGAA3
alt
SSCDANN001PGAA5
PRESSURE SENSOR
alt
SSCDANN005PGAA3
alt
SSCDANN005PGAA5
PRESSURE SENSOR
alt
SSCDANN010BGAA3
alt
SSCDANN010NG2A3
TRUSTABILITY SILICON PRESSURE
alt
SSCDANN015PA2A3
alt
SSCDANN015PAAA5
PRESSURE SENSOR-TRUSTABILITY SILICON
alt
SSCDANN015PG2A3
PRESSURE SENSOR
alt
SSCDANN015PGAA5
PRESSURE SENSOR-TRUSTABILITY SILICON