リニアおよび角度センサIC
SS490シリーズ リニアセンサIC
ホール効果 フラットなTO-92スタイルのパッケージ リニアシンクまたはソース出力
SS490シリーズは、永久磁石、電磁石の磁界により動作する、多目的の小型リニアホール効果デバイスです。レシオメトリック出力電圧は、電源電圧によって設定され、磁場の強さに比例して変化します。
集積回路チップによって温度安定性と感度が高まりました。レーザートリム薄膜抵抗器は高精度(ヌルから±%、最高±3%までの感度)と温度補正を提供します。これらは正あるいは負のどちらかの磁石に反応し、どちらか片方あるいは両方の磁極をモニタします。
クアッドホールセンシング素子が、出力の機械・熱ストレスの効果を低減します。感度の正の温度係数(+0.02%/°C 標準)は、低コスト磁石の負の温度係数を補正し、幅広い温度範囲で頑強な設計を提供します。レール ツー レール(フル電圧範囲)はより高精度の、より使用可能な信号を実現します。
これらの製品の動作温度範囲は-40°C~+150°C[-40°F~302°F]で、工業や自動車産業の環境に適しています。
SS490Bバージョンは、費用対効果の高い検出ソリューションを提供します。SS490A高性能製品よりも幅広い対温度ドリフト、幅広いゼロおよび感度許容誤差がその特徴です。SS490AとSS490Bはどちらも標準的な継続的シンク出力あるいはソース出力1.5mAに対応し、25°C[77°F]、5.0Vで7mAの供給電流を使用し、全温度範囲で予測可能な性能を実現します。
柔軟な設計に対応するように、これらの製品は以下のフラットTO-92パッケージスタイルでご利用いただけます。
- SS4XX:ストレート標準リード線、バルクパック
- SS4XX-L:ストレートロングリード線、バルクパック
- SS4XX-T2:成形リード線、Ammopackテープ(箱入り)
- SS4XX-T3:ストレートリード線、Ammopackテープ(箱入り)
- SS4XX-S:表面取付け、バルクパック
- SS4XX-SP:表面取付け、ポケットテープ&リール