ラッチングポジションセンサIC
SS400シリーズ、SS500シリーズ
低、中、高ガウス単極ホール効果デジタルセンサIC フラットなTO-92スタイル、SOT-89Bパッケージ デジタルシンク出力
SS400シリーズセンサICは、永久磁石、電磁石の磁界により動作する小型多目的デジタルホール効果デバイスで、N極とS極に交互に反応するか、S極だけに反応するように設計されています。バイポーラ、ラッチング、ユニポーラ磁石がご利用いただけます。
バンドギャップ調整によって、3.8 Vdc ~ 30 Vdcの供給電圧範囲で、安定度の高いオペレーションが実現しました。これらセンサはシンク出力20 mAの継続が可能で、最大50 mAで循環します。3.8 Vなので低電圧のアプリケーションにも使用可能です。
デジタル、オープンコレクタシンク出力は、様々な電子回路と簡単に連動できます。
信頼性の高い製品と一貫した品質を提供するために、SS400シリーズは25 °C [75 °F]および125 °C [257 °F]の両方で検査を受けています。すべてのカタログリストは最大150 °C [302 °F]の動作に最適です。
柔軟性のある設計のリード線とパッケージングのオプションは次の通りです。
- ストレートリード線、長さ14.99 mm [0.59 in]、バルクあるいはアモパック ボックス内のテープパッケージ
- ストレートリード線、長さ18.7 mm [0.735 in]、バルクパッケージ
- 成形フォームドリード線、長さ14.99 mm [0.59 in]、バルクあるいはアモパック ボックス内のテープパッケージ