バイポーラポジションセンサIC
SS30AT、SS40A、SS50AT
低コスト双極ホール効果デジタルセンサIC SOT-23(SS30AT)、フラットなTO-92スタイル(SS40A)、SOT-89B(SS50AT)パッケージ デジタルシンク出力
SS30AT/SS40A/SS50ATシリーズセンサは多用途、バイポーラ、ホール効果センサです。これら高感度の磁気センサは逆極性保護を提供し、温度範囲 -40 °C ~ 125 °C [-40 °F~257 °F]で安定した出力を伝達します。4.5 Vdc ~ 24.0 Vdc範囲内のどのDC電源電圧でも作動します。
SS30AT/SS40A/SS50ATシリーズセンサはハネウェルの人気の高い磁気ポジションセンサを基に構築され、いくつかの利点を提供します。これらのセンサは最新技術を考慮して設計され、信頼性とコスト効率が良いソリューションを提供し、モーター制御やRPMセンシングを要する商業、コンピュータ、医療、消費者用アプリケーションです。
これらの製品には3つのパッケージスタイルがあり、多様なアプリケーションに適しています。リード線付き、フラットTO-92 スタイルパッケージのSS40Aは大量(1000個/袋)、あるいは「アモパック」(連続)形式のテープで供給されます。超小型SOT-23表面実装パッケージのSS30ATと小型SOT-89B表面実装パッケージのSS50ATは両方とも、自動ピックアンドプレース装置使用のためにテープ&リールで供給されます。
これら表面実装デバイスは、プリント基板(PCB)の電気トレースに直接取付けられます。穴を必要としない自動はんだリフロー操作によって取付けられているので、PCBのコストを削減できます。