ラッチングポジションセンサIC
SS360NT、SS360ST、SS360ST-10K、SS460S、SS460S-T2、SS460S-T3、SS460S-LP
高感度ラッチホール効果デジタルセンサIC SOT-23、フラットなTO-92スタイル、ストレートまたは成形リードパッケージ。デジタルシンク出力
SS360NTおよびSS360ST、SS360ST-10K、SS460S、SS460S-T2、SS460S-T3、SS460S-LP高感度ラッチデジタルホール効果センサICは、永久磁石や電磁石からの磁場によって動作する、小型で高感度の多目的デバイスです。N極とS極との極性切換えに応答するよう設計されています。SS360NTはN極によってオンになり、SS360ST、SS460S、SS460S-T2、およびSS460S-LPはS極によってオンになります。
これらのセンサIC は、標準で30 G(最大55 G)という、高い磁気感度で信頼性の高いスイッチングポイントを提供します。これらは、ホール素子にチョッパ安定化法を使用しません。そのため、チョッパ安定化法を使用する競合製品の高感度ホール効果ラッチセンサICに比べ、クリーンな出力信号とより高速なラッチ応答時間が可能になります。
これらの製品は、逆極性保護を備えているほか、-40C°〜 150C°の温度範囲で安定した出力を発揮し、3 Vdc 〜 24 Vdcまでの任意の直流供給電圧に対応が可能です。
設計の効率化と小型化のため、高い信頼性と安定した性能を備えたラッチセンサを必要とするブラシレスDCモーターのメーカーにとって、ハネウェルの高感度ホール効果ラッチデジタルセンサICは最適な選択です。この製品は、低磁場への応答、磁界の変化に対するより速い応答時間を実現しながら、安定した再現性を備えており、モーターの効率を高めます。
これらの製品には、次の3つのパッケージスタイルが揃っています。
- SS360NT、SS360ST、SS360ST-10K: SOT-23表面取付けパッケージ、ポケットテープ&リール
- フラットなTO-92スタイルのストレート標準リード、バルク パック
- フラットなTO-92スタイルの成形リード、アンモパック テープ(箱入り)
- フラットなTO-92スタイルのストレート リード、ロング リード、ポケットテープ、リール
- フラットなTO-92スタイルのストレート標準リード、アンモパック テープ(箱入り)