磁気ポジションセンサ
ロータリー
ロータリーセンサの範囲:0°~360° アナログmA出力 25.4mmシャフトに取り付けられます。別売のマウントツールを使用すれば、繰り返し取り付けが可能
回転構造のSMARTポジションセンサは、非接触型センシングソリューションで、高精度の絶対位置センシングを実現します。0°~360°の検出範囲で、センサと磁石の相対位置を検出します。ハネウェルは、特許取得済みのASIC(特定用途向け集積回路)と各種MRセンサを組合わせて、回転中の対象物に取り付けられたマグネットカラーの位置を確実に決定します。
回転構造のSMARTポジションセンサは、25.4 mm [1 in]のシャフトに収まります。マウントツール(別売)を使用すれば、繰り返し取り付けることができます。