磁気ポジションセンサ
アーク
アークセンシング範囲:0°~100° および0°~180° アナログVdc出力
ハネウェルのSMARTアーク型ポジションセンサは、高度の耐久性、適応性を備えた、軽量の非接触型ポジションセンサで、高精度の絶対位置センシングを実現します。このアーク型ポジションセンサはシンプル、頑強な構造で、IP69Kシールドパッケージへの格納により、機械的な故障の発生を防ぎ、経年摩耗を低減しました。この結果、信頼性と耐久性が向上し、ダウンタイムは最小限に留められます。
SMARTアーク型ポジションセンサは、高精度モーションコントロールを提供し、動作効率と安全性を向上させる非接触型センシングソリューションです。当シリーズのハネウェルポジションセンサは、磁気抵抗テクノロジーを用いて、利用可能な2つのセンシングレンジのうちの1つにおいて、センサーに対する磁石の位置を検知します。
- 0°~100°
- 0°~180°
SMART ポジションセンサのsmartARCがスマートと呼ばれる理由は、本質的に自分で考えることのできるセンサだからです。SMARTポジションセンサは自己診断機能、高い信頼性を実現するデータ収集機能、クローズドループフィードバック制御などの特徴を備えています。
これらのデバイスは、ASIC (特定用途向け集積回路) と一連のMR (磁気抵抗) センサ・アレイを組み合わせた特許取得済みの技術を用い、動くターゲット上に取り付けた磁石の位置を正確に特定し、コントロールできる信頼性の高いものです。
MR配列は磁石の移動方向に取付けられたMRセンサの出力を測定します。この出力値とMRセンサのシーケンスによって、磁石位置のセンターに最も近いMRセンサのペアが特定されます。次にこの2つのMRセンサ出力を用いて、2つの間に存在する磁石の位置を特定します。
SMARTセンサとは、自分で考えるセンサという意味です。SMARTポジションセンサは自己診断機能、高い信頼性を実現するデータ収集機能、クローズドループフィードバック制御などの特徴を備えています。これらのデバイスは、ASIC (特定用途向け集積回路) と一連のMR (磁気抵抗) センサ・アレイを組み合わせた特許取得済みの技術を用い、動くターゲット上に取り付けた磁石の位置を正確に特定し、コントロールできる信頼性の高いものです。
MR配列は磁石の移動方向に取付けられたMRセンサの出力を測定します。この出力値とMRセンサのシーケンスによって、磁石位置のセンターに最も近いMRセンサのペアが特定されます。次にこの2つのMRセンサ出力を用いて、2つの間に存在する磁石の位置を特定します。