/content/sps/jp/ja/search-results.html

ホール効果デジタルセンサおよび方向センサ

SNDH-Tシリーズ

直交出力付きホール効果速度および方向センサ 供給電圧:4.5Vdc~18Vdc 動作周波数:1Hz~15kHz

製品概要

SNDH-Tシリーズは、相互に90°位相シフトする直交出力信号を使用して、速度と方向情報を提供するデュアル差動ホール効果センサです。ターゲットの方向は、出力リード/ラグ位相シフトによって決定します。

この製品は、1 Hz~15 kHzという幅広い周波数範囲と、大きなエアギャップで超高解像度を必要とするアプリケーション用に設計されています。ダイナミックオフセット補正のための高度デジタル信号処理を用いた、BiCMOS(バイポーラ相補型金属酸化膜半導体)ホール効果テクノロジーは、ほとんどの条件下でエアギャップパフォーマンスと位相シフト精度を向上させます。

独自のIC(集積回路)パッケージング(特許申請中)は、出力位相シフトの精度を向上させます。堅牢なパッケージを備え、ほとんどの環境に耐える性能と強化されたEMI(電磁干渉)性能により、自動車のエンジンルーム内で使用できます。AMPスーパーシールまたはAMP Jr.タイマーコネクタを使用した、ワイヤハーネスおよび統合コネクタバージョンなど、複数の接続オプションをご利用いただけます。パッケージには、圧力アプリケーション用のOリングシールと固定取付けフランジが含まれています。

データシート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
application/pdf 703.95 KB
11/17/2022
703.95 KB
マニュアル・ガイド
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
スピードセンサーの比較
application/pdf 481.16 KB
11/17/2022
481.16 KB
交通航続ガイド
application/pdf 18.57 MB
10/4/2021
18.57 MB
Speed Sensors Range Guide
application/pdf 777.88 KB
5/24/2021
777.88 KB
CADモデル
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
SNDH-T4C-G01 CAD Model.zip
application/zip 45.41 KB
5/24/2021
45.41 KB
SNDH-T4L-G01 CAD Model.zip
application/zip 91.24 KB
5/24/2021
91.24 KB
SNDH-T Series CAD Models - grouped
application/zip 136.64 KB
6/1/2021
136.64 KB
ブローシャ―
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
技術的な安全性と生産性ソリューションを提供するパートナー
application/pdf 1.04 MB
12/20/2022
1.04 MB
アプリケーション・ノート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
全地形対応車ソリューション
application/pdf 803.57 KB
12/20/2022
803.57 KB
林業用車両
application/pdf 1.05 MB
12/20/2022
1.05 MB
プラットフォーム車両
application/pdf 628.05 KB
12/21/2022
628.05 KB
建設車両 -
application/pdf 984.29 KB
12/21/2022
984.29 KB
バルブおよび流量計のセンサおよびスイッチ
application/pdf 1.78 MB
9/23/2022
1.78 MB
移動式クレーンのセンサーとスイッチ
application/pdf 1.97 MB
12/20/2022
1.97 MB
防衛地上車両 -
application/pdf 872.87 KB
6/14/2023
872.87 KB
農業用車両 -
application/pdf 1.11 MB
12/20/2022
1.11 MB
フロントローダのセンサとスイッチ
application/pdf 2.54 MB
12/20/2022
2.54 MB
eBook
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
道路鉄道と堅牢なアプリケーションの再定義
application/pdf 28.35 MB
12/20/2022
28.35 MB
製品写真
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
SNDH-T4P-G02 lowres photo
image/jpeg 26.07 KB
5/24/2021
26.07 KB
SNDH-T4P-G02 highres photo
image/jpeg 209.13 KB
5/24/2021
209.13 KB
SNDH-T4P-G01 highres photo
image/jpeg 220.42 KB
5/24/2021
220.42 KB
SNDH-T4C-G01 highres photo
image/jpeg 130.12 KB
5/24/2021
130.12 KB
SNDH-T Series Product Photo
application/zip 719.21 KB
6/1/2021
719.21 KB
SNDH-T4C-G01 lowres photo
image/jpeg 14.58 KB
5/24/2021
14.58 KB
SNDH-T4L-G01 highres photo
image/jpeg 119.68 KB
5/24/2021
119.68 KB
SNDH-T4P-G01 lowres photo
image/jpeg 25.95 KB
5/24/2021
25.95 KB
SNDH-T4L-G01 lowres photo
image/jpeg 15.54 KB
5/24/2021
15.54 KB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
SNDH-T4P-G02 lowres photo
26.07 KB
5/24/2021
26.07 KB
全地形対応車ソリューション
803.57 KB
12/20/2022
803.57 KB
林業用車両
1.05 MB
12/20/2022
1.05 MB
道路鉄道と堅牢なアプリケーションの再定義
28.35 MB
12/20/2022
28.35 MB
プラットフォーム車両
628.05 KB
12/21/2022
628.05 KB
建設車両 -
984.29 KB
12/21/2022
984.29 KB
SNDH-T4P-G02 highres photo
209.13 KB
5/24/2021
209.13 KB
SNDH-T4P-G01 highres photo
220.42 KB
5/24/2021
220.42 KB
バルブおよび流量計のセンサおよびスイッチ
1.78 MB
9/23/2022
1.78 MB
SNDH-T4C-G01 highres photo
130.12 KB
5/24/2021
130.12 KB
移動式クレーンのセンサーとスイッチ
1.97 MB
12/20/2022
1.97 MB
SNDH-T Series Product Photo
719.21 KB
6/1/2021
719.21 KB
技術的な安全性と生産性ソリューションを提供するパートナー
1.04 MB
12/20/2022
1.04 MB
防衛地上車両 -
872.87 KB
6/14/2023
872.87 KB
SNDH-T4C-G01 lowres photo
14.58 KB
5/24/2021
14.58 KB
SNDH-T4C-G01 CAD Model.zip
45.41 KB
5/24/2021
45.41 KB
SNDH-T4L-G01 highres photo
119.68 KB
5/24/2021
119.68 KB
SNDH-T4P-G01 lowres photo
25.95 KB
5/24/2021
25.95 KB
スピードセンサーの比較
481.16 KB
11/17/2022
481.16 KB
SNDH-T4L-G01 lowres photo
15.54 KB
5/24/2021
15.54 KB
農業用車両 -
1.11 MB
12/20/2022
1.11 MB
交通航続ガイド
18.57 MB
10/4/2021
18.57 MB
フロントローダのセンサとスイッチ
2.54 MB
12/20/2022
2.54 MB
Speed Sensors Range Guide
777.88 KB
5/24/2021
777.88 KB
SNDH-T4L-G01 CAD Model.zip
91.24 KB
5/24/2021
91.24 KB
SNDH-T Series CAD Models - grouped
136.64 KB
6/1/2021
136.64 KB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
スピードセンサーの比較
481.16 KB
11/17/2022
交通航続ガイド
18.57 MB
10/4/2021
Speed Sensors Range Guide
777.88 KB
5/24/2021
SNDH-T4C-G01 CAD Model.zip
45.41 KB
5/24/2021
SNDH-T4L-G01 CAD Model.zip
91.24 KB
5/24/2021
SNDH-T Series CAD Models - grouped
136.64 KB
6/1/2021
技術的な安全性と生産性ソリューションを提供するパートナー
1.04 MB
12/20/2022
全地形対応車ソリューション
803.57 KB
12/20/2022
林業用車両
1.05 MB
12/20/2022
プラットフォーム車両
628.05 KB
12/21/2022
建設車両 -
984.29 KB
12/21/2022
バルブおよび流量計のセンサおよびスイッチ
1.78 MB
9/23/2022
移動式クレーンのセンサーとスイッチ
1.97 MB
12/20/2022
防衛地上車両 -
872.87 KB
6/14/2023
農業用車両 -
1.11 MB
12/20/2022
フロントローダのセンサとスイッチ
2.54 MB
12/20/2022
道路鉄道と堅牢なアプリケーションの再定義
28.35 MB
12/20/2022
SNDH-T4P-G02 lowres photo
26.07 KB
5/24/2021
SNDH-T4P-G02 highres photo
209.13 KB
5/24/2021
SNDH-T4P-G01 highres photo
220.42 KB
5/24/2021
SNDH-T4C-G01 highres photo
130.12 KB
5/24/2021
SNDH-T Series Product Photo
719.21 KB
6/1/2021
SNDH-T4C-G01 lowres photo
14.58 KB
5/24/2021
SNDH-T4L-G01 highres photo
119.68 KB
5/24/2021
SNDH-T4P-G01 lowres photo
25.95 KB
5/24/2021
SNDH-T4L-G01 lowres photo
15.54 KB
5/24/2021
Product Number
Image
SKU
Description
alt
SNDH-T4C-G01
QUADRATURE SENSOR
alt
SNDH-T4L-G01
DUAL HALL SENSOR
alt
SNDH-T4P-G01
alt
SNDH-T4P-G02
DUAL HALL SENSOR
Image
SKU
Description
alt
SNDH-T4C-G01
QUADRATURE SENSOR
alt
SNDH-T4L-G01
DUAL HALL SENSOR
alt
SNDH-T4P-G01
alt
SNDH-T4P-G02
DUAL HALL SENSOR