工業用圧力センサ
PX2シリーズ
増幅型 ±2 %FSS TEB. 絶対、密閉ゲージ、通気ゲージ 304 SS、1bar~70bar | 100kPa~7MPa | 15psi~1000psi
ハネウェルのPX2シリーズ ヘビーデューティ圧力トランスデューサは、ステンレス鋼ハウジング内のASIC(特定用途向け集積回路)信号コンディショニングを備えた圧電抵抗センシング技術を使用する、設定可能な圧力センサのポートフォリオです。PX2シリーズは、オンボードのASICにより、フルキャリブレーションを行い、そして、オフセット、感度、温度による影響、および非線形性を補正します。これらトランスデューサは絶対圧やシールドゲージ圧、ひずみゲージ圧を測定します。絶対圧バージョンには内部真空基準と絶対圧に比例する出力値、シールゲージバージョンには海水面で1気圧の内部圧力基準があり、ひずみゲージバージョンは周囲圧力に対する圧力を測定します。これらの製品は、RoHS適合であり、ISO9001規格に従って設計および製造されています。
PX2シリーズには、次の3つの圧力範囲があります。
- 1bar~70bar
- 100kPa~7Mpa
- 15psi~1000psi
お客様にとっての価値
- 溶媒との適合性: R410AやR134Aなどの一般的なHFC(ヒドロフルオロカーボン)系冷却剤、R448A(Solstice® N40)、R32、R1234ZEなどの次世代低地球温暖化係数 (GWP) 冷却材、エンジンオイル、石油系作動油、DOT 3ブレーキ液、乾燥空気。アンモニアやその他の腐食媒体については、ハネウェルのSPTシリーズを参照してください。
- 強化された耐久性:PX2シリーズは、HVAC/Rおよびエアコンプレッサのアプリケーションでよく見られる厳しい環境下での動作が可能です。このセンサは、1,000万を超える圧力サイクルへの耐性能力と最大IP69Kの侵入保護等級を備えています。