超低圧スイッチ
PBN3シリーズ
1inH2O〜6.5inH2O SPDT-NO、-NC 空気または適合流体を感知 ゲージ 寿命:最大 500万サイクル、15psiまたは80psiの耐圧
ハネウェルPBNシリーズは、多用途、低コスト、超低圧スイッチおよびセンサの製品ラインです。PBN製品は、コンパクトで軽量、高い信頼性を備え、数百万サイクルにわたり再現可能な応答をするよう設計されています。ほぼどの方向にも取付け可能で、頑丈な構造のため、最も厳しい環境でも使用可能です。
PBN1シリーズには、0.018psi~1.8psiの設定値範囲と金接点を備えたダイレクトアクションブレード接点があります。PBN3シリーズは、0.036psi~40psiのスナップアクションスイッチと銀接点を備えています。
動作特性、終端タイプ、接点材料などの製品仕様は、特定のアプリケーションに合わせて カスタマイズできます。