/content/sps/jp/ja/search-results.html

基板実装用型圧力センサ:

ベーシックNBPシリーズ

補償なし 低圧 絶対、ゲージ、mV出力 DIP、リードレスSMT、SMT 精度:±0.25%FSS BFSL 高いコスト効率 

製品概要
圧力範囲:
  • TBPシリーズ:60mbar~10bar | 6 kPa~1 MPa | 1psi~150psi、ミリボルト アナログ出力
  • NBPシリーズ:60mbar~10bar | 1psi~150psi、ミリボルト アナログ出力
説明

ハネウェルの基本的基板実装型圧力センサTBPシリーズおよびNBPシリーズは、食品グレードおよび非食品グレードの医療および工業アプリケーション用に設計されています。これら非増幅圧電抵抗シリコン圧力センサはレシオメトリック出力を提供し、温度補正(TBPシリーズ)または非補正(NBPシリーズ)です。

TBPシリーズ
  • 温度補正あり、増幅なし。
  • 補償により、定期的に温度に対してシステムを校正する必要がなくなるため、システムにセンサを統合するのが容易になります。また、部品間のばらつきを低減します。
  • 圧力信号に無限分解能を提供します。
  • 補正温度範囲は、0°C~85°C [-32°F~185°F]です。
NBPシリーズ
  • 補正なし / 増幅なし
  • これはセンサの最小出力を活用してご自分で補正やキャリブレーション、増幅をご希望のユーザーに最適で、アプリケーションに必要なアルゴリズムを利用しています。
  • 圧力信号に無限分解能を提供します。

これらの製品は、多数のパッケージスタイル、および取付オプションを用意しており、デバイスメーカーは本製品をアプリケーションに容易に組み込むことができます。TBPシリーズ圧力センサは、空気やその他の乾性ガスなど、非腐食性・非イオン性気体用の製品です。さらに、シリコンゲルコーティングオプションが選択された場合は、非腐食性および非イオン性液体にも対応します。すべての製品が、ISO9001に準拠して設計・製造されており、NSF認証されています。

お客様にとっての価値
  • コスト競争力のある圧力センシングソリューション。
  • 多くの類似製品に比べて小型で、回路基板(PCB)上のスペースをとらず、通常、PCBまたは小型デバイス上に容易に配置できます。
  • 乾燥/接液面メディアの多くの過酷な環境でも高性能を発揮。
  • 多数のオプションによりデバイスメーカーアプリケーションへの組込みを簡素化。
  • 北米、ヨーロッパ、アジア向けの食品安全認証。
データシート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Basic Board Mount Pressure Sensors: TBP Series, Comp/UnAmp; NBP Series, Uncomp/Unamp Datasheet
application/pdf 2.72 MB
1/27/2022
2.72 MB
マニュアル・ガイド
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
ボードマウント圧力センサ選択ガイド
application/pdf 1.3 MB
12/6/2021
1.3 MB
Airflow sensors contain advanced microstructure technology to provide a sensitive and fast response to flow, amount/direction of air or other gases. Potential applications include HVAC, gas metering, chromatography, vent hoods, and medical equipment.
application/pdf 4.14 MB
5/24/2021
4.14 MB
設置手順
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Basic Board Mount Pressure Sensors: TBP Series and NBP Series Installation Instructions
application/pdf 2.3 MB
5/24/2021
2.3 MB
ブローシャ―
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Embedded Products in Hospital Applications
application/pdf 4.7 MB
6/12/2023
4.7 MB
テクニカルノート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Pressure Sensor Glossary of Terms
application/pdf 129.79 KB
5/24/2021
129.79 KB
Energy and Environmental Design Trends
application/pdf 828.15 KB
5/24/2021
828.15 KB
工業製品ラインカード --
application/pdf 2.24 MB
10/25/2022
2.24 MB
Output Signal Adjustment and Temperature Compensation for Honeywell Basic Board Mount Pressure Sensors
application/pdf 355.73 KB
5/24/2021
355.73 KB
Pressure Sensor Surface Mount (SMT) Guidelines
application/pdf 1.69 MB
5/24/2021
1.69 MB
Pneumatic Interface Recommendations for Honeywell Basic Board Mount Pressure Sensors
application/pdf 142.04 KB
5/24/2021
142.04 KB
Pressure or Airflow Sensors?
application/pdf 560.47 KB
5/24/2021
560.47 KB
ホワイトペーパー
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
The Economics of Accuracy in Low-Cost, High-Volume Medical Applications
application/pdf 2.25 MB
5/24/2021
2.25 MB
アプリケーション・ノート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
防衛地上車両 -
application/pdf 872.87 KB
6/14/2023
872.87 KB
Sensor Use in Building Energy Conservation
application/pdf 2.53 MB
5/24/2021
2.53 MB
Basic Board Mount Pressure Sensors: TBP Series and NBP Series
application/pdf 1.02 MB
5/24/2021
1.02 MB
農業用車両 -
application/pdf 1.11 MB
12/20/2022
1.11 MB
センサとスイッチ:医療用途向けソリューション
application/pdf 1.31 MB
5/18/2023
1.31 MB
酸素濃縮器用ソリューション
application/pdf 2.27 MB
11/12/2021
2.27 MB
製品写真
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Basic SMT AN lowres photo
image/jpeg 7.94 KB
5/24/2021
7.94 KB
Basic DIP LN lowres photo
image/jpeg 8.05 KB
5/24/2021
8.05 KB
Basic SMT AN highres photo
image/jpeg 105.44 KB
5/24/2021
105.44 KB
Basic SMT LN highres photo
image/jpeg 453.44 KB
5/24/2021
453.44 KB
Basic Leadless SMT AN lowres photo
image/jpeg 6.07 KB
5/24/2021
6.07 KB
Basic DIP LN highres photo
image/jpeg 127.33 KB
5/24/2021
127.33 KB
Basic SMT LN lowres photo
image/jpeg 8.15 KB
5/24/2021
8.15 KB
Basic Leadless SMT LN lowres photo
image/jpeg 5.94 KB
5/24/2021
5.94 KB
Basic DIP AN lowres photo
image/jpeg 7.42 KB
5/24/2021
7.42 KB
Basic Leadless SMT PN highres photo
image/jpeg 43.5 KB
5/24/2021
43.5 KB
Basic NBP Series, Basic TBP Series Product Photos - grouped
application/zip 1.15 MB
6/1/2021
1.15 MB
Basic DIP PN lowres photo
image/jpeg 7.66 KB
5/24/2021
7.66 KB
Basic SMT PN lowres photo
image/jpeg 4.36 KB
5/24/2021
4.36 KB
Basic Leadless SMT PN lowres photo
image/jpeg 43.79 KB
5/24/2021
43.79 KB
Basic SMT PN highres photo
image/jpeg 119.41 KB
5/24/2021
119.41 KB
Basic Leadless SMT AN highres photo
image/jpeg 102.22 KB
5/24/2021
102.22 KB
Basic DIP AN highres photo
image/jpeg 86.92 KB
5/24/2021
86.92 KB
Basic DIP PN highres photo
image/jpeg 62.95 KB
5/24/2021
62.95 KB
Basic Leadless SMT LN highres photo
image/jpeg 74.53 KB
5/24/2021
74.53 KB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Basic SMT AN lowres photo
image/jpeg 7.94 KB
5/24/2021
7.94 KB
Pressure Sensor Glossary of Terms
application/pdf 129.79 KB
5/24/2021
129.79 KB
防衛地上車両 -
application/pdf 872.87 KB
6/14/2023
872.87 KB
ボードマウント圧力センサ選択ガイド
application/pdf 1.3 MB
12/6/2021
1.3 MB
Basic DIP LN lowres photo
image/jpeg 8.05 KB
5/24/2021
8.05 KB
Basic SMT AN highres photo
image/jpeg 105.44 KB
5/24/2021
105.44 KB
Basic SMT LN highres photo
image/jpeg 453.44 KB
5/24/2021
453.44 KB
Sensor Use in Building Energy Conservation
application/pdf 2.53 MB
5/24/2021
2.53 MB
Basic Leadless SMT AN lowres photo
image/jpeg 6.07 KB
5/24/2021
6.07 KB
Basic Board Mount Pressure Sensors: TBP Series and NBP Series
application/pdf 1.02 MB
5/24/2021
1.02 MB
The Economics of Accuracy in Low-Cost, High-Volume Medical Applications
application/pdf 2.25 MB
5/24/2021
2.25 MB
Basic DIP LN highres photo
image/jpeg 127.33 KB
5/24/2021
127.33 KB
Basic SMT LN lowres photo
image/jpeg 8.15 KB
5/24/2021
8.15 KB
農業用車両 -
application/pdf 1.11 MB
12/20/2022
1.11 MB
Energy and Environmental Design Trends
application/pdf 828.15 KB
5/24/2021
828.15 KB
Basic Leadless SMT LN lowres photo
image/jpeg 5.94 KB
5/24/2021
5.94 KB
Airflow sensors contain advanced microstructure technology to provide a sensitive and fast response to flow, amount/direction of air or other gases. Potential applications include HVAC, gas metering, chromatography, vent hoods, and medical equipment.
application/pdf 4.14 MB
5/24/2021
4.14 MB
工業製品ラインカード --
application/pdf 2.24 MB
10/25/2022
2.24 MB
Basic DIP AN lowres photo
image/jpeg 7.42 KB
5/24/2021
7.42 KB
Basic Leadless SMT PN highres photo
image/jpeg 43.5 KB
5/24/2021
43.5 KB
Output Signal Adjustment and Temperature Compensation for Honeywell Basic Board Mount Pressure Sensors
application/pdf 355.73 KB
5/24/2021
355.73 KB
Pressure Sensor Surface Mount (SMT) Guidelines
application/pdf 1.69 MB
5/24/2021
1.69 MB
センサとスイッチ:医療用途向けソリューション
application/pdf 1.31 MB
5/18/2023
1.31 MB
Basic NBP Series, Basic TBP Series Product Photos - grouped
application/zip 1.15 MB
6/1/2021
1.15 MB
Basic DIP PN lowres photo
image/jpeg 7.66 KB
5/24/2021
7.66 KB
Pneumatic Interface Recommendations for Honeywell Basic Board Mount Pressure Sensors
application/pdf 142.04 KB
5/24/2021
142.04 KB
Embedded Products in Hospital Applications
application/pdf 4.7 MB
6/12/2023
4.7 MB
酸素濃縮器用ソリューション
application/pdf 2.27 MB
11/12/2021
2.27 MB
Basic Board Mount Pressure Sensors: TBP Series and NBP Series Installation Instructions
application/pdf 2.3 MB
5/24/2021
2.3 MB
Basic SMT PN lowres photo
image/jpeg 4.36 KB
5/24/2021
4.36 KB
Basic Board Mount Pressure Sensors: TBP Series, Comp/UnAmp; NBP Series, Uncomp/Unamp Datasheet
application/pdf 2.72 MB
1/27/2022
2.72 MB
Basic Leadless SMT PN lowres photo
image/jpeg 43.79 KB
5/24/2021
43.79 KB
Basic SMT PN highres photo
image/jpeg 119.41 KB
5/24/2021
119.41 KB
Basic Leadless SMT AN highres photo
image/jpeg 102.22 KB
5/24/2021
102.22 KB
Basic DIP AN highres photo
image/jpeg 86.92 KB
5/24/2021
86.92 KB
Basic DIP PN highres photo
image/jpeg 62.95 KB
5/24/2021
62.95 KB
Basic Leadless SMT LN highres photo
image/jpeg 74.53 KB
5/24/2021
74.53 KB
Pressure or Airflow Sensors?
application/pdf 560.47 KB
5/24/2021
560.47 KB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Basic Board Mount Pressure Sensors: TBP Series, Comp/UnAmp; NBP Series, Uncomp/Unamp Datasheet
2.72 MB
1/27/2022
ボードマウント圧力センサ選択ガイド
1.3 MB
12/6/2021
Airflow sensors contain advanced microstructure technology to provide a sensitive and fast response to flow, amount/direction of air or other gases. Potential applications include HVAC, gas metering, chromatography, vent hoods, and medical equipment.
4.14 MB
5/24/2021
Basic Board Mount Pressure Sensors: TBP Series and NBP Series Installation Instructions
2.3 MB
5/24/2021
Embedded Products in Hospital Applications
4.7 MB
6/12/2023
Pressure Sensor Glossary of Terms
129.79 KB
5/24/2021
Energy and Environmental Design Trends
828.15 KB
5/24/2021
工業製品ラインカード --
2.24 MB
10/25/2022
Output Signal Adjustment and Temperature Compensation for Honeywell Basic Board Mount Pressure Sensors
355.73 KB
5/24/2021
Pressure Sensor Surface Mount (SMT) Guidelines
1.69 MB
5/24/2021
Pneumatic Interface Recommendations for Honeywell Basic Board Mount Pressure Sensors
142.04 KB
5/24/2021
Pressure or Airflow Sensors?
560.47 KB
5/24/2021
The Economics of Accuracy in Low-Cost, High-Volume Medical Applications
2.25 MB
5/24/2021
防衛地上車両 -
872.87 KB
6/14/2023
Sensor Use in Building Energy Conservation
2.53 MB
5/24/2021
Basic Board Mount Pressure Sensors: TBP Series and NBP Series
1.02 MB
5/24/2021
農業用車両 -
1.11 MB
12/20/2022
センサとスイッチ:医療用途向けソリューション
1.31 MB
5/18/2023
酸素濃縮器用ソリューション
2.27 MB
11/12/2021
Basic SMT AN lowres photo
7.94 KB
5/24/2021
Basic DIP LN lowres photo
8.05 KB
5/24/2021
Basic SMT AN highres photo
105.44 KB
5/24/2021
Basic SMT LN highres photo
453.44 KB
5/24/2021
Basic Leadless SMT AN lowres photo
6.07 KB
5/24/2021
Basic DIP LN highres photo
127.33 KB
5/24/2021
Basic SMT LN lowres photo
8.15 KB
5/24/2021
Basic Leadless SMT LN lowres photo
5.94 KB
5/24/2021
Basic DIP AN lowres photo
7.42 KB
5/24/2021
Basic Leadless SMT PN highres photo
43.5 KB
5/24/2021
Basic NBP Series, Basic TBP Series Product Photos - grouped
1.15 MB
6/1/2021
Basic DIP PN lowres photo
7.66 KB
5/24/2021
Basic SMT PN lowres photo
4.36 KB
5/24/2021
Basic Leadless SMT PN lowres photo
43.79 KB
5/24/2021
Basic SMT PN highres photo
119.41 KB
5/24/2021
Basic Leadless SMT AN highres photo
102.22 KB
5/24/2021
Basic DIP AN highres photo
86.92 KB
5/24/2021
Basic DIP PN highres photo
62.95 KB
5/24/2021
Basic Leadless SMT LN highres photo
74.53 KB
5/24/2021
Product Number
Image
SKU
Description
alt
NBPDANN150PAUNV
BASIC MODEL PRESSURE SENSOR
alt
NBPDANN150PGUNV
BASIC MODEL PRESSURE SENSOR
alt
NBPDLNN015PAUNV
BASIC MODEL PRESSURE SENSOR
alt
NBPDLNN030PAUNV
BASIC MODEL PRESSURE SENSOR
alt
NBPDLNN030PGUNV
BASIC MODEL PRESSURE SENSOR
alt
NBPDLNN060PAUNV
BASIC MODEL PRESSURE SENSOR
alt
NBPDPNS001PGUNV
BASIC MODEL PRESSURE SENSOR
alt
NBPLANN030PAUNV
BASIC MODEL PRESSURE SENSOR
alt
NBPLANN030PGUNV
BASIC MODEL PRESSURE SENSOR
alt
NBPLANN100PGUNV
BASIC MODEL PRESSURE SENSOR
Image
SKU
Description
alt
NBPDANN150PAUNV
BASIC MODEL PRESSURE SENSOR
alt
NBPDANN150PGUNV
BASIC MODEL PRESSURE SENSOR
alt
NBPDLNN015PAUNV
BASIC MODEL PRESSURE SENSOR
alt
NBPDLNN030PAUNV
BASIC MODEL PRESSURE SENSOR
alt
NBPDLNN030PGUNV
BASIC MODEL PRESSURE SENSOR
alt
NBPDLNN060PAUNV
BASIC MODEL PRESSURE SENSOR
alt
NBPDPNS001PGUNV
BASIC MODEL PRESSURE SENSOR
alt
NBPLANN030PAUNV
BASIC MODEL PRESSURE SENSOR
alt
NBPLANN030PGUNV
BASIC MODEL PRESSURE SENSOR
alt
NBPLANN100PGUNV
BASIC MODEL PRESSURE SENSOR