ヘビーデューティーリミットスイッチ
HDLSシリーズ
頑丈なメタル ハウジング プラグインとノンプラグイン Ip65/66/67シーリング、30mm x 60mmの取付けセンター UL, CSA, CE, UKCA, CCC認証
HDLSシリーズ ヘビーデューティリミットスイッチには、ヘッドとボディを確実に保持するためのボスとソケットのヘッド設計、高温でも一貫した動作特性を実現する独自のオールメタル ドライブ トレイン、配線時間を節約するための自己リフト式圧力プレート端子が含まれています。HDLSシリーズは、頑丈なハウジングによりNEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13に従ってシールされています。IP65/66/67。サイドロータリーバージョンは、CWやCCW動作用に改造もでき、動作ヘッドは90°回転できます。低温および高温シーリングオプションをご用意しています。