/content/sps/jp/ja/search-results.html

Proximity Sensors

General Aerospace Proximity Sensor(GAPS)シリーズ

一般的な航空宇宙アプリケーション向け オプションの診断機能を備えたAero prox 密閉シール済み プラットフォーム アプローチ 構成可能

製品概要

General Aerospace Proximity Sensor(GAPSシリーズ)は、オン/オフ出力を提供し、ホストシステムへはオプションのヘルス監視出力を使用して構成できます。ハネウェルがGAPSシリーズで使用している技術は、これまで航空宇宙アプリケーションの標準となっていた従来のECKO(渦電流防止オシレータ)トポロジの改良版と見なされます。

GAPSシリーズは、内部故障を検出し、フォールスポジティブまたはフォールスネガティブではなく故障出力を表示できる独自の回路により、ダウンタイムとメンテナンス コストを削減するのに役立ちます。

仕様

その他

  • センサヘッド直径
    • 13.5mm [0.53in]
  • 検出距離
    • 最大 3.5mm
  • 外面物質
    • ステンレススチール
  • フォームファクタ
    • インライン、円柱形状スレッド付き
    • 直角、円筒型スレッド付き
  • ターゲット物質
    • 17–4PHステンレス鋼 条件H1025向け熱処理済み
  • ピッグテール長
    • 該当なし
  • 重量
    • 60g~150g
  • ターゲット応答時間
    • 5 ms
  • 供給電圧
    • 12Vdc~32Vdc(入力)
  • ターゲット寸法
    • 25mm x 18mm x 3mmの長方形ターゲット
  • MTBF
    • 500,000飛行時間
  • 端子
    • D38999/25YA98PA
    • D38999/25YA98PN
  • 検出面
    • Inconel®
  • 電気出力タイプ
    • 3線、オープンコネクタ出力、常開
  • 絶縁耐力
    • 1000Vdc/750Vac(1分間)
  • 動作温度
    • -55°C~115°C [-67°F~239°F]
  • 供給電流
    • <10mA
  • 絶縁抵抗
    • 50Vdcで最小200mΩ
  • 範囲 Ga/Gd
    • 1.75mm/2.75mm [0.069in/0.108in]
    • 2,25mm/3.25mm [0.088in/0.128in]
    • 2.00mm/3.00mm [0.078in/0.118in]
    • 2.50mm/3.50mm [0.098in/0.138in]
  • ハードウェア
    • なし

その他

  • センサヘッド直径
    • 13.5mm [0.53in]
  • 検出距離
    • 最大 3.5mm
  • 外面物質
    • ステンレススチール
  • フォームファクタ
    • インライン、円柱形状スレッド付き
    • 直角、円筒型スレッド付き
  • ターゲット物質
    • 17–4PHステンレス鋼 条件H1025向け熱処理済み
  • ピッグテール長
    • 該当なし
  • 重量
    • 60g~150g
  • ターゲット応答時間
    • 5 ms
  • 供給電圧
    • 12Vdc~32Vdc(入力)
  • ターゲット寸法
    • 25mm x 18mm x 3mmの長方形ターゲット
  • MTBF
    • 500,000飛行時間
  • 端子
    • D38999/25YA98PA
    • D38999/25YA98PN
  • 検出面
    • Inconel®
  • 電気出力タイプ
    • 3線、オープンコネクタ出力、常開
  • 絶縁耐力
    • 1000Vdc/750Vac(1分間)
  • 動作温度
    • -55°C~115°C [-67°F~239°F]
  • 供給電流
    • <10mA
  • 絶縁抵抗
    • 50Vdcで最小200mΩ
  • 範囲 Ga/Gd
    • 1.75mm/2.75mm [0.069in/0.108in]
    • 2,25mm/3.25mm [0.088in/0.128in]
    • 2.00mm/3.00mm [0.078in/0.118in]
    • 2.50mm/3.50mm [0.098in/0.138in]
  • ハードウェア
    • なし
  • センサヘッド直径 : 13.5mm [0.53in]
  • 検出距離 : 最大 3.5mm
  • 外面物質 : ステンレススチール
  • フォームファクタ : インライン、円柱形状スレッド付き|直角、円筒型スレッド付き
  • ターゲット物質 : 17–4PHステンレス鋼 条件H1025向け熱処理済み
  • ピッグテール長 : 該当なし
  • 重量 : 60g~150g
  • ターゲット応答時間 : 5 ms
  • 供給電圧 : 12Vdc~32Vdc(入力)
  • ターゲット寸法 : 25mm x 18mm x 3mmの長方形ターゲット
  • MTBF : 500,000飛行時間
  • 端子 : D38999/25YA98PA|D38999/25YA98PN
  • 検出面 : Inconel®
  • 電気出力タイプ : 3線、オープンコネクタ出力、常開
  • 絶縁耐力 : 1000Vdc/750Vac(1分間)
  • 動作温度 : -55°C~115°C [-67°F~239°F]
  • 供給電流 : <10mA
  • 絶縁抵抗 : 50Vdcで最小200mΩ
  • 範囲 Ga/Gd : 1.75mm/2.75mm [0.069in/0.108in]|2,25mm/3.25mm [0.088in/0.128in]|2.00mm/3.00mm [0.078in/0.118in]|2.50mm/3.50mm [0.098in/0.138in]
  • ハードウェア : なし
データシート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
航空宇宙向け近接センサ GAPS/HAPS製品データシート
application/pdf 3.07 MB
9/28/2022
3.07 MB
GAPS & HAPS Series Aerospace Proximity Sensors
application/pdf 2.74 MB
5/24/2021
2.74 MB
マニュアル・ガイド
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
位置センサ製品範囲ガイド
application/pdf 4.85 MB
10/4/2021
4.85 MB
Aerospace and Defense Product Range Guide
application/pdf 4.15 MB
3/15/2024
4.15 MB
設置手順
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
GAPS & HAPS Series Proximity Sensors
application/pdf 576.21 KB
5/24/2021
576.21 KB
CADモデル
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
GAPS Series CAD Models - grouped
application/zip 2.94 MB
6/1/2021
2.94 MB
Aerospace Proximity Sensor CAD, P/N LGCTD3CB01-000
application/zip 879.04 KB
5/24/2021
879.04 KB
Aerospace Proximity Sensor CAD, P/N LGRTD3CA01-000
application/zip 1.23 MB
5/24/2021
1.23 MB
Aerospace Proximity Sensor CAD, P/N LGCTD3CA01-000
application/zip 875.66 KB
5/24/2021
875.66 KB
ホワイトペーパー
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
White Paper: Do You Know When Your Proximity Sensor Is Sick?
application/pdf 607.77 KB
5/24/2021
607.77 KB
アプリケーション・ノート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
GAPS & HAPS Series Proximity Sensors for Aerospace Applications
application/pdf 1.32 MB
5/24/2021
1.32 MB
その他
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
GAPS & HAPS Comparative Infographic
application/pdf 3.63 MB
5/24/2021
3.63 MB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
GAPS Series CAD Models - grouped
2.94 MB
6/1/2021
2.94 MB
航空宇宙向け近接センサ GAPS/HAPS製品データシート
3.07 MB
9/28/2022
3.07 MB
位置センサ製品範囲ガイド
4.85 MB
10/4/2021
4.85 MB
GAPS & HAPS Comparative Infographic
3.63 MB
5/24/2021
3.63 MB
Aerospace and Defense Product Range Guide
4.15 MB
3/15/2024
4.15 MB
Aerospace Proximity Sensor CAD, P/N LGCTD3CB01-000
879.04 KB
5/24/2021
879.04 KB
GAPS & HAPS Series Aerospace Proximity Sensors
2.74 MB
5/24/2021
2.74 MB
GAPS & HAPS Series Proximity Sensors
576.21 KB
5/24/2021
576.21 KB
Aerospace Proximity Sensor CAD, P/N LGRTD3CA01-000
1.23 MB
5/24/2021
1.23 MB
Aerospace Proximity Sensor CAD, P/N LGCTD3CA01-000
875.66 KB
5/24/2021
875.66 KB
White Paper: Do You Know When Your Proximity Sensor Is Sick?
607.77 KB
5/24/2021
607.77 KB
GAPS & HAPS Series Proximity Sensors for Aerospace Applications
1.32 MB
5/24/2021
1.32 MB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
航空宇宙向け近接センサ GAPS/HAPS製品データシート
3.07 MB
9/28/2022
GAPS & HAPS Series Aerospace Proximity Sensors
2.74 MB
5/24/2021
位置センサ製品範囲ガイド
4.85 MB
10/4/2021
Aerospace and Defense Product Range Guide
4.15 MB
3/15/2024
GAPS & HAPS Series Proximity Sensors
576.21 KB
5/24/2021
GAPS Series CAD Models - grouped
2.94 MB
6/1/2021
Aerospace Proximity Sensor CAD, P/N LGCTD3CB01-000
879.04 KB
5/24/2021
Aerospace Proximity Sensor CAD, P/N LGRTD3CA01-000
1.23 MB
5/24/2021
Aerospace Proximity Sensor CAD, P/N LGCTD3CA01-000
875.66 KB
5/24/2021
White Paper: Do You Know When Your Proximity Sensor Is Sick?
607.77 KB
5/24/2021
GAPS & HAPS Series Proximity Sensors for Aerospace Applications
1.32 MB
5/24/2021
GAPS & HAPS Comparative Infographic
3.63 MB
5/24/2021
Product Number
Image
SKU
Description
alt
LGCTA3CA01-000
alt
LGCTA3CB01-000
alt
LGCTB3CA01-000
alt
LGCTB3CB01-000
alt
LGCTD3CA01-000
alt
LGCTD3CB01-000
alt
LGRTA3CA01-000
alt
LGRTA3CB01-000
alt
LGRTB3CA01-000
alt
LGRTB3CB01-000
Image
SKU
Description
alt
LGCTA3CA01-000
alt
LGCTA3CB01-000
alt
LGCTB3CA01-000
alt
LGCTB3CB01-000
alt
LGCTD3CA01-000
alt
LGCTD3CB01-000
alt
LGRTA3CA01-000
alt
LGRTA3CB01-000
alt
LGRTB3CA01-000
alt
LGRTB3CB01-000