RTDセンサ
HEL-775シリーズ
100Ωまたは1000ΩプラチナRTD -55°C~150°C、セラミックハウジングSIP
HEL-775シリーズ プラチナRTDは、印刷回路基板、温度プローブ、その他の低温アプリケーションで、-55°C~150°C [-67°F~302°F] の範囲で温度測定をする設計となっています。0.050または0.100inのスペースがあるはんだ付け可能なリードにより、ワイヤやプリント回路の堅固な接続が可能です。
1000Ω、375アルファバージョンは、10倍高い感度と信号雑音比を実現。0.050インチのリードスペースモデルは、プローブに最適です。