コンパクトおよび標準セーフティスイッチ
GSSシリーズ
EN50041およびEN50047取り付け グローバルスタンダード 金属製またはプラスチック製のハウジング UL、CSA、CE、SIL3 銀&金接点
ハネウェルのGSSシリーズの電気機械式安全スイッチは、EN50041または50047規格に準拠して設計されたさまざまなグループの安全スイッチで構成されています。GSSシリーズスイッチは、グローバル アプリケーション用に機関の認証を受けています。ポジティブオープニング ノーマルクローズ接点を特長とします。
スイッチの本体色は赤色であり、安全性アプリケーション用のスイッチであることを簡単に識別できます。スイッチは安全性アプリケーション用に設計されていますが、これらのスイッチは安全性アプリケーション以外にも適用できます。GSAシリーズ メタルリミットスイッチは、EN50041 規格に適合して設計され、30×60mm 取付けパターンを有します。最大4個の接点および様々なアクチュエータ ヘッドが利用でき、GSAシリーズ リミットスイッチは、広範なアプリケーションに適しています。