汎用リミットスイッチ
GLLシリーズ
Min-Din EN50047 mounting. プラスチックハウジング 統合アクチュエータ IP66シーリング、20mm~22mm取り付け、CULus/ce/CCC 認証
ハネウェルMICRO SWITCH GLLシリーズ リミットスイッチの二重絶縁コンパクトハウジングは、EN500047に準拠しており、スペースが限られている場所での設置に最適です。これらの製品はダイレクトオープン/ノーマルクローズの回路を使用しています。
MICRO SWITCH GLLシリーズは、OEMアプリケーションに必要な各種アクチュエータスタイルを取り揃えています。GLLはIECの電気規格に合わせて設計され、世界各地での使用に適合し、世界的に採用されている取付け規格にも準拠しています。