汎用リミットスイッチ
GLGシリーズ
Din EN50041 mounting. メタル ハウジング プラグイン LEDパイロット ランプ 1個 IP67シーリング、30mm x 60mmの取り付け穴 UL、CSA、CE、CCC認証
ハネウェルのMICRO SWITCH GLGリミットスイッチシリーズは、EN50041規格に準拠して設計されており、1個のLEDを備えたメタル製のノンプラグインボディスタイルを採用しています。モジュラー設計(ヘッド/アクチュエータ、本体、接点ブロック)のリミットスイッチにより、顧客のアプリケーションを満たす迅速な応答ができます。
スイッチの頑丈なダイキャスト金属ハウジングは、ある程度のIPまたはNEMAエンクロージャシーリングが要求される屋内および屋外のアプリケーションに理想的です。通常閉じたスナップアクション接点および通常閉じたスローアクション接点は、ポジティブオープニングです。