汎用リミットスイッチ
GLFシリーズ
Din EN50041 mounting. メタル ハウジング ノンプラグイン LEDパイロット ランプ 1個 IP67シーリング、30mm x 60mmの取り付け穴 UL、CSA、CE、CCC認証
ハネウェルのMICRO SWITCH GLFリミットスイッチシリーズは、EN50041規格に準拠して設計されており、LED 1個を備えたメタル製のノンプラグイン ボディスタイルを採用しています。モジュラー設計(ヘッド/アクチュエータ、本体、接点ブロック)のリミットスイッチにより、顧客のアプリケーションを満たす迅速な応答ができます。
スイッチの頑丈なダイキャスト金属ハウジングは、ある程度のIPまたはNEMAエンクロージャシーリングが要求される屋内および屋外のアプリケーションに理想的です。通常閉じたスナップアクション接点および通常閉じたスローアクション接点は、ポジティブオープニングです。