汎用リミットスイッチ
GLAシリーズ
Din EN50041 mounting. メタル ハウジング ノンプラグイン IP67シーリング、30 x 60mmの取り付け穴 UL、CSA、CE、CCC認証
ハネウェルのMICRO SWITCH GLA リミットスイッチシリーズは、グローバルなEN50041標準に準拠し、世界中のアプリケーションに適しています。モジュラー設計(ヘッド/アクチュエータ、本体、接点ブロック)のリミットスイッチにより、顧客のアプリケーションを満たす迅速な応答ができます。スイッチの頑丈なダイキャスト金属ハウジングは、ある程度のIPまたはNEMAエンクロージャシーリングが要求される屋内および屋外のアプリケーションに理想的です。通常閉じたスナップアクション接点および通常閉じたスローアクション接点は、ポジティブオープニングです。