鍵インターロックスイッチ
GKNシリーズ
マルチユース、マルチオプション、cULus、CE、CCC、S マーク、SIL3 IP67。NEMA 1、4X(屋内)、12、13. 銀接点
MICRO SWITCH GKNシリーズ安全インターロック スイッチは、コンパクトでコスト効率の高いパッケージ サイズで、優れた信頼性を提供します。6種類のアクチュエータキーが用意されています。GKNシリーズは、IEC 60947-5-1に準拠しており、cULus、CE、およびCCCに準拠しています。
You are browsing the product catalog for
鍵インターロックスイッチ
MICRO SWITCH GKNシリーズ安全インターロック スイッチは、コンパクトでコスト効率の高いパッケージ サイズで、優れた信頼性を提供します。6種類のアクチュエータキーが用意されています。GKNシリーズは、IEC 60947-5-1に準拠しており、cULus、CE、およびCCCに準拠しています。
Let's Connect!
ご登録いただくと、製品アップデート、技術情報、新製品やイベントのご案内、ニュース、アンケート、スペシャルプライス、関連トピックなど、さまざまな情報やご案内を、お電話やメール、その他の電子コミュニケーションを通じて、お客さまのもとへ直接お届けいたします。以下からご登録ください。
Copyright © 2024 Honeywell International Inc