鍵インターロックスイッチ
GKシリーズ
大きなドア/ケージ用の金属製本体 独自の摩擦機能 UL、CSA、CE、SIL3 IP67。NEMA 1, 4, 12, 13. 銀&金接点
MICRO SWITCH GGKシリーズのスイッチは、扉、ガード、またはドアの位置を監視するキー操作型安全インターロック式の頑丈な金属スイッチです。鍵は、ゲート、ガード、またはドアの可動部分に取り付けられます。ゲートが閉じると、鍵はGKスイッチに挿入されて、安全な位置(ゲート閉)であることが表示され、機械プロセスが開始できます。鍵がGKスイッチに挿入されている時は、ポジティブオープニングノーマルクローズ接点は、閉じたままです。ゲートを開くと、キーがスイッチから外されます。この操作により、スイッチのノーマルクローズ(通常閉)接点が開き、機械の制御回路が遮断されます。
GKシリーズスイッチは、鍵についてデュアルエントリポジションで設計されています。鍵はスイッチのトップまたはサイドから挿入ができ、アプリケーション内のスイッチの取り付け方の融通性が増します。4つの異なるスタイルの鍵、および様々なスイッチ接点配置が揃っており、セーフティインターロック キースイッチが求められる大抵のアプリケーションの要件を満足します。GKシリーズスイッチは、鍵を保持するためのユニークな摩擦特性で設計されています。GKシリーズスイッチは安全性機能について評価されており、IEC 61508-2:2010の要件に対して評価されるSIL3の安全度水準(SIL)を含めた規格に適合しています。