フォースセンサ
FSAシリーズ
N、lb、g、kg フォース範囲 増幅型、補償型 アナログまたはデジタル(SPIまたはI<sup>2</sup>C)出力
FSA シリーズは、ピエゾ抵抗型フォースセンサです。規定されたフルスケールの圧力スパンおよび温度範囲における力の測定値を、レシオメトリックアナログまたはデジタルで出力します。このシリーズは、オンボードのApplication Specific Integrated Circuit(ASIC:特定用途向け集積回路)によって、センサオフセット、感度、温度効果、非線形性について、完全に校正および温度補正されています。
直接的な機械カップリングによってセンサ、チューブ付きカプリング、薄膜またはプランジャーとのインタフェースが容易になり、再現可能な性能とアプリケーションへの信頼性の高いメカニカルインタフェースを実現します。このパッケージは優れた腐食耐性を持ち、外部ストレスも隔絶します。すべての製品が、ISO 9001 規格に準拠して設計・製造されています。
お客様にとっての価値
FSAシリーズは、アナログおよびデジタル出力、さまざまなフォース センシング範囲、優れた耐久性と精度を提供する、補償型の増幅フォースセンサに対するお客さまのニーズを満たすように設計されています。高柔軟性設計によって、広い動作温度範囲で複数の標準構成が実現可能です。
差別化要因
- フォースレンジが複数あるので、ユーザーは感度を最大化し、システム分解能/性能を向上するフォースレンジを選ぶことが可能
- オーバーフォースは、オーバーフォースを持つ可能性があるアプリケーションで耐久性を強化
- 精度向上は力の非線形性、力のヒステリシス、非繰り返し性が原因のすべてのエラーを含む
- トータルエラーバンド(総合精度)はシステム性能を強化
- デジタル出力は、低い変換要件と便利なマイクロプロセッサへの直接インターフェースを通して性能強化
- センサ内で電気路の損傷やショートがないかを検出することでセンサが正しく機能しているかを判断できる機能診断
- 供給電圧はアプリケーション内の設計柔軟性を提供